Ikke bruk mer tid enn nødvendig på montering.
Våre smartbokser er spesialtilpasset for norske installasjoner med flexirør. De har mange smarte løsninger som gjør det mulig å tilpasse samme boks til mange forskjellige forhold. På arbeidsplassen kreves dermed bare et fåtall veggbokser, noe som fremskynder og letter installasjonsarbeidet. I tillegg er de nå brannsertifisert og de fleste forhold er dermed tatt hensyn til.
Smartboksene finnes i både enkel og 1,5 veggboks
Våre smartbokser er beregnet for flexirør, det er seks stk. 16 mm og 2 stk. 20 mm rørinnføringer i hver boks. Den røde avstandsringen gjør at smartboksen aldri vil komme utenfor den ferdige veggplaten. Ved bruk av dobbel gips (24 mm) fjernes denne og stenderfestet dyttes enkelt ett knepp bakover.

Noen smartboksfunksjoner:
- Kan benyttes i EI30/EI60 brannvegg, Se link for monteringsanvisning.
- Justerbar montering opp til 13 mm
- Låsevinger gjør det mulig å låse ringen i ønsket høyde
- Samme boks for enkel og dobbel gips
- Stenderfeste for tre- og stålstendere
- Bokskombinasjoner kan gjøres uten tilbehør
Elnr:
1220000 - Smarboks nybygg - Veggboks AU80 - forpkn. 80
1220001 - Smartboks nybygg - Veggboks AU80.2 med stenderfeste - forpakn. 60
1220004 - Smartboks nybygg - Veggboks 1,5 AU81 - forpkn. 30
1220005 - Smartboks nybygg - Veggboks 1,5 AU81.2 med stenderfeste - forpkn. 25
For mer informasjon angående monteringsdokumentasjon mm se "Lenker" i høyre marg.