Våre nye smartbokser er spesialtilpasset for norske installasjoner med flexirør. Rehabiliteringsboksen har en rekke unike muligheter som bl.a. en justerbar teleskopring som gjør at den kan utvides fra 54 til 70 mm. Med alle mulighetene smartboksen har vil den passe til enhver situasjon når ettermontering i vegg er nødvendig.

Elnr:
1220030 - Smartboks rehab - Rehab. boks enkel - forpkn. 60
1220031 - Smartboks rehab - Rehab. boks 1,5 - forpakn. 50
For mer informasjon se "Lenker" i høyre marg.