Fordeler:
- All software ligger klart og lastes ned til den tilkoblede enheten (mob/nettbrett/PC)
- Man trenger ingen lisenser
- Har innebygget wifi nett
- Kan kobles trådløst opp mot en 3G/4G router
- Visualisering er integrert
- «Drag and dropp» konfigurering
- Innebygget astro-ur og tidsprogrammer
- Idriftsettelse utføres via webgrensesnittet eller appen
- Ingen ekstra oppstartsprogramvare er nødvendig
- Enkel igangsetting med WLAN ad hoc-modus

ABB-free@home® er en fremtidsrettet, fleksibel og intuitiv løsning for hjemmeautomasjon som gir økt komfort, sikkerhet og energieffektivitet. Nå finnes systemet også i trådløs utgave. Med kun 230V tilførsel er ABB-free@home enkelt å installere og perfekt for både nybygg og modernisering. Med trådløst system kan til og med gamle bygg bli omgjort til smarte hjem
ABB-free@home trådløst - tilgangspunktet gir enkel igangkjøring
Tilgangspunktet er hjernen i ABB-free@home®-systemet. Den gir tilgang til datamaskiner, nettbrett eller smarttelefoner via WLAN. Dette gjør at funksjonene kan defineres og fjernstyres - også på et senere tidspunkt. Tilgangspunktet kan også kobles til en ruter i nettverket - via LAN eller WLAN. Det er bare å koble til - og du er klar til å kjøre i gang ABB-free@home.
Trådløst kan også kombineres med BUS2-tråds busteknologi gjør installasjon av ABB-free@home® enkelt. Kabelen kan mates gjennom samme kanal som strømkabel. Men helt nye muligheter åpnes når man kombinerer ulike funksjoner. Dette gjør at hjernen i ABB-free@home®-systemets tilganspunkt, kan kombineres med forskjellige sensorer. Disse vil da justere persienner, lys, oppvarming, kjøling eller dørkommunikasjon.
Fritt og fleksibelt
Funksjonene kan tilpasses etter behov. Alle innstillinger kan enkelt endres senere via free@home appen. Dette tillater, for eksempel, at hjemmeautomatiseringen lett kan tilpasses forandrede leveforhold eller forandret bruk av rommene.
Tenkisk info:
- WLAN-modus kan byttes via lokal drift
- Tilkobling til hjemmenettverket via WLAN-klientmodus eller via CAT-kabel
- Bussen tilkobles via den vedlagte bussterminalen
- Displayelementer: LED for statusvisning
- Nominell spenning: 230 V ~
- Nominell frekvens: 50 Hz / 60 Hz
- Buss spenning: 24 V
- Beskyttelsesklasse (Enhet): IP 20
- Temperaturområde (Enhet): -5 ° C til 45 ° C
- Dimensjoner: (L x B x D): 110 mm x 170 mm x 31 mm
For mer informasjon, se høyre marg.