ABB leverer hybrid kraftsystem med energilagring til servicefartøy for offshore vindparker.
- Skipsindustrien har oppdaget fordelene med energilagring, forteller Sindre Sætre, leder for ABBs marinevirksomhet i Norge.
- Med økende bruk av batterier i maritime operasjoner, og brenselsceller som et kommende alternativ, forventer vi at Onboard DC Grid får ytterligere fotfeste i markedet.
Onboard DC Grid vil integrere to sett batteripakker som primært vil benyttes som roterende reserve (spinning reserve) og til kutting av effekttopper (peak shaving). Resultatet er en mer effektiv drift av fartøyet. For eksempel kan effekttopper dekkes av batterier istedenfor å starte enda en motor. Samtidig kan batteriene fungere som generatorreserve, slik at behovet for å kjøre generatorer som reserve reduseres. Mer effektiv drift gir langtidsfordeler for motorene, med færre driftstimer og økt virkningsgrad grunnet høyere motorlast.
ABBs Onboard DC Grid har blitt installert på en rekke fartøystyper, inklusiv ferger, offshore servicefartøyer og en kabellegger.
- Dette prosjektet viser hvordan energilagring er en kostnadseffektiv løsning for å optimalisere energieffektivitet og sikkerhet, sier John Olav Lindtjørn, produktsjef for Onboard DC Grid i ABB.
- Energilagring kan benyttes til mange formål om bord. For helelektriske fartøy som den eneste energikilden, eller som i dette tilfellet der batteriene er en effektiv støtte for hovedmaskineriet.
Kraftsystemet kontrolleres av det integrerte styringssystemet, PEMS, som styrer de ulike komponentene for å optimalisere sikkerhet og effektivitet, slik at generatorene kan kjøres med variabel hastighet og lade batteriene optimalt. Dette til forskjell fra tradisjonelle vekselstrømsystemer (AC), hvor generatorene går på fast hastighet uavhengig av kraftbehovet, noe som kan føre til ekstra maskinslitasje og dårlig drivstofføkonomi ved lav last. Redusert turtall vil også gi fordeler for mannskapet på servicefartøyet på opptil 90 personer i form av mindre støy og vibrasjoner.
Servicefartøyet er designet av Salt Ship Design på Stord. Det skal bygges av verftet Cemre i Tyrkia. Det vil eies og opereres av Louis Dreyfus Armateurs til vedlikehold av turbiner på offshore vindparker utenfor kysten av Tyskland.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er en pionér med ledende teknologi innen elektrifiseringsprodukter, roboter og drivsystemer, industriell automatisering og kraftnett, som betjener kunder innen energiforsyning, industri samt transport og infrastruktur over hele verden. I fortsettelsen av mer enn 125 års innovasjonshistorie skriver ABB nå nye kapitler innen industriell digitalisering og er en drivkraft bak energiomstillingen og den fjerde industrielle revolusjonen. ABB er til stede i mer enn 100 land og har ca. 132 000 ansatte. www.abb.no