Emax 2, den nye serien med luftbrytere er nå lagerført i Norge. Det er en bryterserie med en rekke nye funksjoner og muligheter. Med Emax 2 kan du med enkle grep få en bryter som er en lastkontroller for anlegget. Dette gjør det mulig å legge ut og inn laster etter hva som er tilgjengelig av kraft. I tillegg til et stort utvalg av kommunikasjonsprotokoller har vi Ekip Link som gir en enkel og rimelig mulighet for overvåking og kontroll med et anlegg. Emax 2 har redundante løsninger for kommunikasjon og mulighet for doble åpne- og lukkespoler.
Familien har fått en rekke funksjoner og forskjellige vern. Fra elektroniske vern med dip-switch opp til vern med intuitive «touch screen» og avanserte måle- og vernfunksjoner. Bryterne finnes i fire byggestørrelser, E1.2, E2.2, E6.2 og E6.2, med vern fra 100 - 6300 Amp.

Fordeler:
- 7 forskjellige kommunikasjonsprotokoller med mulighet for redundans
- Power Manager - Lastkontroll
- Retningsbestemt soneselektivitet
- Egne vern for generatorer
- Tilbehør er enkelt tilgjengelig fra front
- Utskiftbare vern
For mer informasjon se "Lenker" i høyre marg.