AP9 koblingsboks har vært produsert og videreutviklet i over 20 år, den er pålitelig og unektelig en bestselger. AP-familien består av en rekke forskjellige typer bokser til mange formål.

Velg den fargen som passer best
Koblingsboksen finnes i mange farger, det blir mye finere sluttresultat når man kan velge den fargen som passer best til veggen den skal festes på.

Enda tøffere og mange smarte funksjoner
AP9 koblingsboks er laget av halogenfritt materiale (IEC/61249-2-21) med målene 86x86x39 mm og er beregnet for påveggsmontering. Den er sertifisert ned til -25 °C og har mange smarte funksjoner. 12 myke membrannipler på siden og 2 i bunnen. Boksen åpnes ved å presse en skrutrekker i utsparingen i lokket og lukkes ved å presse dette på plass uten bruk av skruer. Lokket kan plomberes og de passer til kabler opp til Ø17 mm.

Smart strekkavlaster gjør den enkel å montere
Ny smart strekkavlaster gjør skruer eller bruk av verktøy unødvendig for å feste strekkavlasteren, den sneppes bare rett inn i koblingsboksen. Kabelen er sikret med strips, noe som gjør installasjonen enkel og tidsbesparende.

Rask og enkel installasjon

Fest strekkavlasteren til koblingsboksen, skyv kabelen gjennom membrannippelen. Fest stripsen rundt kabelen og strekkavlasteren. Forsikre deg om at stripsen er festet rundt strekkavlasteren før du strammer stripsen helt til. Når stripsen er strammet og installasjonen er fullført, må du sjekke at kabelen er tilstrekkelig festet til strekkavlasteren ved å trekke i kabelen.
Strekkavlasteren er egnet for AP9 og AP10 koblingsbokser, og har tre spor for kabler. Den kan brukes med et bredt spekter av kabelstørrelser/-diameter.
To strekkavlastere kan brukes på hver sin side i samme boks, eller en som monteres på tvers i boksen.
Teknisk Info:
- Ledningsområde: 2.5 mm2
- Klassifisering IP65
- Sertifisert ned til -25 °C
|
El.nr: |
Navn: |
Farge: |
Forpakn: |
|
1241014 |
AP9/G |
Grå |
5/50 |
|
1241009 |
AP9M |
Sort |
5/50 |
|
1241010 |
AP9 |
Hvit |
5/50 |
|
1241018 |
AP9V |
Grønn |
5/50 |
|
1241019 |
AP9R |
Rød |
5/50 |
|
1241000 |
STREKKAVLASTER |
AS9.10 AP9/AP10 |
10/100 |