Ny DALI tunable white dimmer

Med vår nye DALI dimmer får du med mulighet til å endre fargetemperaturen fra 2700K – 6500K for type 8 DALI enheter.

Vår DALI dimmer har også innebygget LED orienteringslys som gjør det enkelt å finne dimmeren i mørket. Dette orienteringslyset har 9 forskjellige farger i to lysnivåer. Den innebygde strømforsyningen på 75mA gjør at inntil 37 DALI enheter kan styres av en DALI dimmer.

Velg mellom det tidløse tradisjonelle eller det mer stilfulle. Den nye DALI-dimmeren er tilgjengelig i både Jussi, og Impressivo design.
Velg mellom det tidløse tradisjonelle eller det mer stilfulle. Den nye DALI-dimmeren er tilgjengelig i både Jussi, og Impressivo design.

Funksjoner

Justering av lysnivå
Diming av lys er like enkelt som på alle dimmere, det er bare å vri på knappen for justering av lysstyrken. Fordelen med DALI er at den er justerbar opptil 254 lysnivåer når dimmerhjulet betjenes rolig.

Justering av fargetemperatur
Ønsker du varmere stemningsfyllt lys eller bedre lys å se i? Med den nye DALI-dimmeren har du et bredt spekter å velge i. Fargetemperaturen kan justeres mellom 2700K – 6500K. Det er bare å trykke dimmerhjulet helt inn når lyset er på og vri til ønsket fargetemperatur er nådd.

Endre farge på orienteringslys
Når lyset er avslått, holdes dimmerhjulet nede samtidig som det vris raskt frem og tilbake tre ganger. Slipp dimmerhjulet, når lyset blinker tre ganger kan du vri dimmerhjulet til ønsket farge og trykke for å bekrefte fargen. Velg mellom 9 forskjellige farger med enten sterk eller svak lysstyrke. Dersom orienteringslys ikke ønskes så kan dette også velges.

Tekniske data:
- Type dimmer: DALI
- Driftstemperatur: 0 °C … +35 °C
- Kapslingsklasse: IP 20
- Maks. kabellengde: 300 m
- Antall farger på orienteringslys: 9 (sterk / svak) + ingen lys
- Fargetemperatur område: 2700 ... 6500 K
- Nettspenning: 230 V AC, ±10 %, 50 / 60 Hz
- Strømforbuk: < 2,5 W
- Utgangsspenning: 15,5 V
- Innebygget power: 75 mA
- Maksimal antall DALI enheter: 37

Elnummer:
1471363 - 2116/11UJGL-214 - JUSSI DIMMER DALI 75MA 2700-6500
1471364 - 2116/11UJGL-84 - IMPRESSIVO® DIMMER DALI 75MA 2700-6500 HV
1471365 - 262116/11 U -  DIMMER INNSATS DALI 75MA2700-6500

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp