ABB`s Online UPS produktutvalg sikrer en god og trygg strømforsyning til kritiske og viktige applikasjoner som for eksempel dørautomatikk, betalingsterminaler, medisin- og laboratorieutstyr, IT-utstyr, og overvåking og administrasjon av bygg.

Nettutfall fra kraftleverandør utgjør i dag 30% av nedetiden på kritisk utstyr, mens 70% av nedetiden kan relateres til svak spenningskvalitet som frekvensvariasjoner, overharmoniske, overspenninger med mer. Akkurat dette er grunnen til at det er behov for online UPS-topologi, som i normal driftsmodus vil sørge for en sikker og reprodusert sinuskurve til den kritiske lasten.
Den nye generasjonen av Powervalue G2 kan leveres med long-life batterier (10 år ihh. til Eurobat Standard) og har full bredde for signalering og tilbehør. Ønsket reservetid ved nettutfall konfigureres enkelt ved tillegg av plug-in batterimoduler.

ABB sitt UPS-sortiment og løsninger, strekker seg fra 700VA til 10MVA og dekker spenningsområder for 1-1 fas, 3-1fas og 3-3fas (herav TN og IT baserte løsninger). ABB leverer fullverdig modulære UPS løsninger (DPA) i tillegg til enhetlige UPSer.
Ta gjerne kontakt for veiledning rundt ABB`s UPS løsninger, slik at dere sparer tid og bekymringer.
Online UPS bordmodell:
|
El.nr. |
Link til EFO dok |
UPS PowerValue 11T G2 1-3kVA: |
Mål: |
Vekt: |
ABB ID: |
|
66 094 00 |
UPS PowerValue 11T G2 1 kVA B |
144x228x356 |
9,3 |
4NWP100160R0001 |
|
|
66 094 01 |
UPS PowerValue 11T G2 1 kVA S |
102x228x346 |
3,8 |
4NWP100160R0002 |
|
|
66 094 02 |
UPS PowerValue 11T G2 2 kVA B |
190x327x399 |
17,2 |
4NWP100161R0001 |
|
|
66 094 03 |
UPS PowerValue 11T G2 2 kVA S |
102x327x390 |
6,0 |
4NWP100161R0002 |
|
|
66 094 04 |
UPS PowerValue 11T G2 3 kVA B |
190x327x399 |
22,2 |
4NWP100162R0001 |
|
|
66 094 05 |
UPS PowerValue 11T G2 3 kVA S |
102x327x390 |
6,0 |
4NWP100162R0002 |
|
|
66 094 06 |
EBM 11T G2 1 kVA |
144x228x356 |
18,4 |
4NWP100165R0001 |
|
|
66 094 07 |
EBM 11T G2 1 kVA tom |
144x228x356 |
4,3 |
4NWP100165R0002 |
|
|
66 094 08 |
EBM 11T G2 2 kVA |
190x327x399 |
36,2 |
4NWP100166R0001 |
|
|
66 094 09 |
EBM 11T G2 2 kVA tom |
190x327x399 |
7,9 |
4NWP100166R0002 |
|
|
66 094 10 |
EBM 11T G2 3 kVA |
190x327x399 |
36,2 |
4NWP100167R0001 |
|
|
66 094 11 |
EBM 11T G2 3 kVA tom |
190x327x399 |
7,9 |
4NWP100167R0002 |
|
|
66 094 69 |
Mini AS400 rele kort |
67x41x74 |
0,2 |
4NWP100120R0002 |
|
|
66 094 77 |
Mini Winpower SNMP kort |
67x41x74 |
0,2 |
4NWP100110R0002 |
|
|
66 094 78 |
Mini Winpower ModBus kort |
67x41x74 |
0,2 |
4NWP104039R0002 |
|
|
66 094 79 |
EMP for Winpower SNMP kort |
62x36x28.5 |
0,2 |
4NWP104040R0001 |
Powervalue/UPS artikler er tilgjengelig via elektrogrossister.