AP10 koblingsboks har blitt enda tøffere og finnes også i grå utførelse

Nå har vi utvidet vårt utvalg med koblingsbokser, AP10 koblingsboksen har IP65 klassifisering, og er nå også tilgjengelig i grå utførelse.

Enda tøffere
AP10 boksen er laget av halogenfritt materiale (IEC/61249-2-21) med målene 104x104x46,5 mm og er beregnet for påveggsmontering. AP10 boksen har blitt enda tøffere, har IP65 klassifisering og er sertifisert helt ned til -25 °C.

1241025 – AP10 - Koblingsboks, påvegg, grå, IP65, 104 x 104 x 46,5 mm
1241025 – AP10 - Koblingsboks, påvegg, grå, IP65, 104 x 104 x 46,5 mm



Mange smarte funksjoner og enkel å montere
Den har 14 myke membrannipler 3 på siden (Ø 19 mm) og 2 i bunnen. Boksen åpnes ved å presse en skrutrekker i utsparingen i lokket og lukkes ved å presse dette på plass uten bruk av skruer. I tillegg er det mulig å plombere lokket.

Strekkavlaster til AP10
Er det behov for strekkavlaster til AP10 grå så kan vår nye strekkavlaster AS9.3 også benyttes til denne koblingsboksen. Takket være ny smart løsning så er skruer eller bruk av verktøy unødvendig for å feste strekkavlasteren, den sneppes bare rett inn i koblingsboksen. Kabelen er sikret med strips noe som gjør installasjonen enkel og tidsbesparende.

Den beste boksen har blitt enda bedre

AP10 - Den beste koblingsboksen har blitt enda bedre
AP10 - Den beste koblingsboksen har blitt enda bedre

Teknisk info:
- Grå RAL7035
- Godkjent for montering i temperaturområde
-25°C…+60
- Hele 14 (Ø 19 mm) membran kabel innføringer. Tre på hver side og to i bunn av boksen
- Lokk sneppes enkelt på plass uten bruk av verktøy
- IP65 klassifisering
- Mulighet for forsegling på to sider
- Ledningsområde: 2.5 mm2
- Temperaturområde -25 ... 60°C

Elnr. med link til produktkort med teknisk informasjon:
1241025 – AP10/G - Koblingsboks, påvegg, grå, 104 x 104 x 46,5 mm
1241015 – AP10 - Koblingsboks, påvegg, hvit,104 x 104 x 46,5mm
1241000 - STREKKAVLASTER AS9.10 AP9/AP10

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp