Spar energiforbruk med EQ-matic

Enkel og automatisk innsamling av målerdata på Modbus

Enkel overvåking og analyse av energiforbruket som gir besparingsmuligheter
Med EQ-matic kan du enkelt samle inn, overvåke og analysere forbruksdata for el.-, gass- vann- eller varmemålere. For detaljert overvåkning tilbyr EQ-matic flere analysefunksjoner som historisk dataanalyse, referansefunksjoner, kostnadsanalyse mm. Det konfigurerbare dashbordsidet gir en rask oversikt over de mest relevante måledata og analysekart. Dette gjør det mulig å identifisere «energityver» og optimalisere energikostnadene. Ulike eksportfunksjoner er tilgjengelig for videre behandling av dataene.

Med EQ-matic kan du enkelt samle inn, overvåke og analysere forbruksdata
Med EQ-matic kan du enkelt samle inn, overvåke og analysere forbruksdata

EQ-matic samler inn måledata fra A- og B-serien EQ-målere med Modbus, i tillegg kan den samle inn data fra andre M-bus enheter. Den finnes i to utgaver, en for 16 M-bus enheter og en for 64 Modbus enheter. Begge har innebygget web server og kommuniserer opp mot Lan.

  • Finn «energityvene» og optimaliser energikostnadene.
  • For 16 og 64 Modus målere.
  • Innebygget WEB-server med god visning. Trenger ingen egen software.
  • Brukes med standard WEB Lesere.
  • Dashboard med mulighet for å vise hva den enkelte bruker ønsker.
  • Automatisk deteksjon av ABB EQ-Metere.

El.nr med link til produktdata:
4544764 - WEB Server, Modbus QA/S4.16.1
4544765 - WEB Server, Modbus QA/S4.64.1

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp