IMPRESSIVO® - Sort matt

Stilrent design og kvalitet som synes

Penere interiørfinish
Installasjonsmateriell i sereien IMPRESSIVO® sort matt, gir et stilfullt design og passer godt mot matte vegger i både private hjem, hoteller, kontorer og offentlige bygg. Produktene er av høyeste kvalitet og holder fargen i årevis. Nå er den sorte matte serien lagerført hos enkelte elektrogrossister i Norge.

Kvalitet som synes
Produktene er av høyeste kvalitet og holder fargen i årevis. Plasten er gjennomfarget sort og har fargekode RAL 9005. Produktene går igjennom en spesiell etterbehandling for å skape den karateriske matte overflaten.

Trygg, korrekt og rasktilkobling
Stikkontaktene og bryterne i Impressivoserien er konstruert med smarte hurtigkoblinger som reduserer montasjetiden og sikrer korrekt tilkobling.

Alltid sikker stikkontakt med integrert barnevern
For den doble stikkontakten er barnevern integrert i innsatsen som står i veggen. Selv om frontdekselet blir fjernet så er stikkontakten fortsatt berøringssikker. Perfekt når det skal tapetseres eller males om.

IMPRESSIVO® - Serien som har alt 
Serien har alle komponenter som er nødvendig for en el-installasjon: Dimmere, brytere, stikkontakter, tele/data, tidsbrytere, bevegelsesmeldere. IMPRESSIVO® passer også til våre smarthusløsninger KNX og free@home. 

1416671 enkel bryter/1416672 m ind.lys/1416675 dobbel/1514374 dobbel stikk/1514377 enkel stikk/1514381 stikk m/USB
1416671 enkel bryter/1416672 m ind.lys/1416675 dobbel/1514374 dobbel stikk/1514377 enkel stikk/1514381 stikk m/USB

Produktoversikt
Under finner du en produktoversikt med linker til produktinformasjon på abblvp.no (vår søkemoter), der du finner ytterligere informasjon.

Elnr:

Type:

Beskrivelse:

1416671

1066UC-885

IMPRESSIVO® BRYTER 6 INNFELT 1 POL/ENDEVENDER UTEN RAMME SORT MATT

1416672

1062UC-885

IMPRESSIVO® BRYTER 2 INNFELT 2 POL UTEN RAMME SORT MATT

1416675

1065UC-885

IMPRESSIVO® BRYTER 5 INNFELT KRONEVENDER UTEN RAMME SORT MATT

1514374

302EUJ-885

IMPRESSIVO® INNFELT DOBBEL STIKKONTAKT, SORT MATT

1514377

20 EUCKS-885

IMPRESSIVO® INNFELT ENKEL STIKKONTAKT UTEN RAMME, SORT MATT

1514381

20 EUCBUSB-885-500

IMPRESSIVO® ENKEL STIKKONTAKT MED 1 X USB UTEN RAMME SORT MATT

1416611

1721F85-885

IMPRESSIVO® 1-HULL 85MM RAMME  SORT MATT

1416612

1722F85-885

IMPRESSIVO® 2-HULL 85MM RAMME  SORT MATT

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp