Nå utvider vi MS165- og MO165-seriene opp til 80A/45kW 400V. Disse er plassbesparende serier med kompakt byggestørrelse på bare 55 mm bredde. Våre manuelle motorvernbrytere kommer med separate avlesningsvinduer, for både utløst vern og for å se om selve brytermekanismen er av eller på. MS-seriene er godkjente produkter for å brukes som utstyr til frakobling. De kan brukes til både 1-, 2- og 3-fase motorer. Nedenfor finner du en oversikt over alle typene og deres funksjoner.
Oversikt over funksjoner for manuelle motorvernbrytere i MS - og MO-seriene

Produktoversikt for MS165 og MO165-seriene
Linkene under "Artikkelnummer" går til teknisk datablad i ABB Products og under "Beskrivelse" til produktsøk i EFO-basen.
MS165
|
Elnummer |
Artikkelnummer |
Beskrivelse |
|
4364120 |
||
|
4364121 |
||
|
4364122 |
||
|
4364123 |
||
|
4364124 |
||
|
4364125 |
||
|
4364126 |
||
|
MS165-73 Motorvernbryter 62 - 73 A |
||
|
MS165-80 Motorvernbryter 70 - 80 A |
MO165
|
Elnummer |
Artikkelnummer |
Beskrivelse |
|
4364140 |
||
|
4364141 |
||
|
4364142 |
||
|
4364143 |
||
|
4364144 |
||
|
4364145 |
||
|
4364146 |
||
|
MO165-73 Manuell motorstarter |
||
|
MO165-80 Manuell motorstarter |
Tilbehør
Alt tilbehør er felles for både MO- og MS-seriene. Utvalget består blant annet av side- eller frontmonterte hjelpe- og signalkontakter, shunt trip og underspenningsutløsere.