Jussi- og IMPRESSIVO®-termostat for enkel styring av varme
Dette er en kombinasjonstermostat, gulvtermostat og romtermostat. Med andre ord et smart produkt der du får alt i ett. Den nye termostaten bygger veldig lite inn i veggen slik at det er god plass for tilkoblinger. Termostatens innsats har en dybde på kun 20 mm.
Termostaten er forhåndsprogrammert og dermed rask og enkel å sette opp. Den er også kompatibel med gulvfølere fra andre leverandører derfor er den godt egnet ved rehabilitering.
Termostaten har også mulighet for ekstern styring via egen inngang på termostaten (komfort/Eco/AV).

Fordeler:
• Tilgjengelig i IMPRESSIVO® og Jussi design
• Termostaten er forhåndsprogrammert og den er rask og enkel å programmere
• God plass da den bygger kun 20 mm.
• Gulvføler er inkludert i pakken
• Er tilpasset EU Ecodesign direktivet
Produktoversikt:
|
Type |
El.nr. |
Beskrivelse |
Forpakning |
|
Jussi, komplett |
|||
|
TC16-20-214 |
54 690 30 |
JUSSI KOMB.TERMOSTAT 16A INKL.GF |
1/10 |
|
Impressivo, uten ramme |
|||
|
TC16-20-84 |
54 690 31 |
IMPRESSIVO® KOMB.TERMOSTAT 16A INKL.GF HVIT |
1/10 |
|
Innsats, sentral-plater |
|||
|
TC16-20U |
54 690 32 |
INNSATS KOMB.TERMOSTAT 16A INKL.GF |
1/10 |
|
6435-84 |
14 168 98 |
IMPRESSIVO® SENTRALPLATE TERMOSTAT HVIT |
1/10 |
|
6435-81 |
14 166 88 |
IMPRESSIVO® SENTRALPLATE TERMOSTAT ANTR. |
1/10 |
|
6435-83 |
14 168 97 |
IMPRESSIVO® SENTRALPLATE TERMOSTAT ALU. |
1/10 |
|
6435-885 |
14 166 99 |
IMPRESSIVO® SENTRALPLATE TERMOSTAT SO.MT |
1/10 |
|
Senterplater design |
|||
|
6435-866 |
14 166 27 |
SENTRALPLATE TERMOSTAT PURE STEEL |
1/10 |
|
6435-884 |
14 166 89 |
SENTRALPLATE TERMOSTAT HVIT MATT |
1/10 |
Hjelp til å finne riktige elnr. til forkjellige serier/utseende

Jussi. Komplett termostat i vår tidløse hvite Jussi serie, bestill elnr:
54 690 30 - Termostat inkludert gulvføler, Jussi komplett med ramme

IMPRESSIVO sort matt termostat i vår stilige sorte matte serie, bestill elnr:
54 690 32 - Termostat innsats inkludert gulvføler
14 166 99 - Senterplate for termostat sort matt
14 166 11 - 1-hulls ramme sort matt

IMPRESSIVO hvit termostat i glansfull hvitt design, bestill elnr:
56 690 31 - Termostat inkludert gulvføler, hvit uten ramme
14 167 37 - 1-hulls ramme hvit
Forskjellige farger og design
Når du benytter produkter fra vår designserie IMPRESSIVO® så har du utallige muligheter til å sette ditt eget preg på din installasjon. Om du ønsker andre farger på termostaten finner du ett utvalg av dette under. Ønsker du å benytte noen av våre Carat eller axcent rammer til termostaten er dette også mulig.
Alu:
54 690 32 - Termostat innsats inkludert gulvføler
14 168 97 - Senterplate for termostat Alu.
14 167 36 - 1-hulls ramme Alu.
Antrasitt:
54 690 32 - Termostat innsats inkludert gulvføler
14 166 88 - Senterplate for termostat Ant.
14 167 35 - 1-hulls ramme Ant.
Pure steel:
54 690 32 - Termostat innsats inkludert gulvføler
14 166 27 - Senterplate for termostat Pure Steel
14 158 51 - 1-hulls ramme 80mm Pure Steel