Nye KNX* LED-universaldimmere for dimming av både LED og konvensjonell belysning

ABB lanserer nye LED-universaldimmere med flere kanaler, som løser de fleste utfordringer med dimming av lys.

KNX LED-universaldimmere finnes i 2, 4 og 6 kanaler
KNX LED-universaldimmere finnes i 2, 4 og 6 kanaler

Fordeler:
Forkant- og bakkant-dimming
2, 4 og 6 kanaler
Effekt 315W per kanal
For høyere effekt kan kanaler brokobles
Kan også brukes på halogen (m/u trafo), glødelamper +++
Manuell betjening på knapper i front
Soloppgang og skumring kan legges inn som automatisk funksjon
Har gode funksjoner for test og diagnostikk i I-bus tool
Støtter konstantlysregulering

LED/universaldimmere med nyttige funksjoner

Med våre nye mulitikanal LED- og universaldimmere kan kanaler brokobles for høyere efekter. Det er justerbar forkant- og bakkant-dimming, noe som gir en meget god dimmekurve både for LED og for konvensjonelle og elektroniske transformatorer.

El.nr:
4544011 - LED DIMMER UNIVERSAL UD/S2.315.2.1
4544012 - LED DIMMER UNIVERSAL UD/S4.315.2.1
4544013 - LED DIMMER UNIVERSAL UD/S6.315.2.1

Disse vil være klare for levering i september 2020.

*Om KNX ABB i-bus®
ABB i-bus® KNX er et intelligent installasjonssystem for høye krav. Det er både framtidsrettet og fleksibelt. Systemet vårt oppfyller KNX-standarden, som er en åpen standard for intelligente/smarte bygg. ABB i-bus® KNX gir økt sikkerhet, energisparing, komfort og fleksibilitet, enten det er i et kontor, en fabrikk eller et boligbygg. Funksjoner som styring av belysning, markiser, persienner eller varme kan justeres individuelt etter brukernes ønsker. For deg som ønsker et fleksibelt system som enkelt lar seg endre eller utvide. KNX kan skreddersy funksjoner som forenkler hverdagen kostnadseffektivt.

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp