KNX RoomTouch® 5” skjerm

Prisvinnende 5” KNX berøringsskjermer i flott design med mange muligheter.

Med ABB RoomTouch® får du en moderne berøringsskjerm med mange nyttige funksjoner tilpasset de fleste bruksområder.

ABB RoomTouch®-skjermer kan monteres liggende eller stående og finnes både i hvit og sort.
ABB RoomTouch®-skjermer kan monteres liggende eller stående og finnes både i hvit og sort.
center

Her kan alle typer styrefunksjoner settes opp på en oversiktlig måte. Inntil 30 styringer kan settes opp på inntil 10 sider. I tillegg har den innebygget logikk, tidsur, audiokontroll, varmepumpekontroll med viftehastighet, RGB og fargetemperaturkontroll. Skjermene har selvsagt bryte-, dimme-, persienne- og termostatfunksjoner. Berøringsfri vekking av skjermen, som demper seg ned i mørke omgivelser om ønskelig.

Noen funksjoner og tekniske detaljer:
- HD 5” multifunksjon berøringsskjerm
- Inntil 30 kontrollfunksjoner
- Innebygget astrour og tidsur
- Monteres liggende eller stående etter ønske
- Sveipefunksjon mellom sider
- Akustisk og haptisk tilbakemelding på berøring
- Innebygget romtermostat og inngang for gulvføler
- Innebygget binærinngang
- DALI kontroll og RGB
- Monteres i egen innfellingsboks
- Tynt design, kun 11 mm tykk
- Fås i sort eller hvit
- All programmering skjer i ETS med egen DCA-app

ABB RoomTouch® mottok reddot prisen for unikt produktdesign i 2020.
ABB RoomTouch® mottok reddot prisen for unikt produktdesign i 2020.
center

Elnummer:
4545319 ROMPANEL RT/U30.0.1-811
4545320 ROMPANEL RT/U30.0.1-825
4545321 MONTASJEBOKS BOX/U5.1

*Om KNX
ABB i-bus® KNX er et intelligent installasjonssystem for høye krav, det er både framtidsrettet og fleksibelt. Systemet vårt oppfyller KNX-standarden, som er en åpen standard for intelligente/smarte bygg. ABB i-bus® KNX gir økt sikkerhet, energisparing, komfort og fleksibilitet, enten det er i et kontor, en fabrikk eller et boligbygg. Funksjoner som styring av belysning, markiser, persienner eller varme kan justeres individuelt etter brukerenes ønsker. For deg som ønsker et fleksibelt system som enkelt lar seg endre eller utvide. KNX kan skreddersy funksjoner som forenkler hverdagen kostnadseffektivt.

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn X WhatsApp