Statens vegvesen har tildelt Norges største kontrakt noensinne, på 382 millioner kroner, innen samferdsel for elektro, styring, regulering og overvåking (SRO).
Arbeidsfellesskapet ABB og Magnus M. Thunestvedt skal levere komplett elektroutstyr og SRO til nye E39 Svegatjørn – Rådal i Hordaland.

Sikkerhet i førersetet
Den nye firefeltsmotorveien mellom Os og Bergen halverer kjøretiden og blir langt sikrere enn dagens tofeltsvei.
- På vegne av arbeidsfellesskapet er vi stolte over å levere løsninger som sørger for effektiv og sikker veitrafikk på E39. Foruten viktigheten av bedre og tryggere trafikk mellom storbyene Bergen og Stavanger, vil den nye strekningen ha stor samfunnsnyttig betydning for Bergensområdet, sier Steffen Waal, administrerende direktør for ABB i Norge. - Vi tar med oss omfattende erfaringer fra leveranser av sikkerhetskritiske systemer til blant annet industrien og kraftbransjen som vil bidra til tryggere samferdsel på veiene i Norge.
Komplett pakkeløsning
Strekningen omtales som ulykkesbelastet og miljøfiendtlig i nasjonal transportplan i 2014 og er en del av stamveien E39 mellom Bergen og Stavanger. Lengden er 17,7 kilometer hvorav 14,7 kilometer i tunnel med to løp. Den nye motorveien løser også flaskehalsen mellom næringsområdet Sandsli/Kokstad til Bergen forbi Lagunen Storsenter.
Den omfattende elektro- og SRO-leveransen består blant annet av 15 tekniske bygg, 375 ABB AbilityTM styreskap, 200 nødskap, over 400 kameraer, nærmere 100 radarer, 550 innvendig belyste skilt, 400 utvendige lysmaster, avbruddsfri strømforsyning (UPS) og 130 kilometer kabel. ABB Ability er ABBs forente, digitale tilbud på tvers av ulike bransjer med over 210 løsninger hittil.

Automatisk hendelsesdeteksjon
Et viktig tiltak for økt trafikksikkerhet i tunellene er radarbasert, automatisk hendelsesdeteksjon (AID, automatic incident detection), som inngår i leveransen.
ABB og Magnus M. Thunestvedt leverer utstyr, installasjon, ingeniørtjenester, igangkjøring og andre tjenester for leveransen til Statens vegvesen. Arbeidsfellesskapets totalkontrakt er på 382 millioner kroner. Arbeidet starter omgående og veistrekket skal etter planen åpne i 2022.