ABB lanserer den nye tidsreléserien Kompakt CT-C. Serien tilbyr kompakte og kostnadseffektive tidsreléer, som er enkle å justere og har et stort utvalg av funksjoner. Reléene er bare 17,5 mm brede, og er 22 % mer kompakte enn standard tidsreléer. Det sparer plass i styreskapet. Et bredt utvalg av funksjoner er kombinert i 14 forskjellige produkter, både enkelt- og multifunksjonelle. Derfor er det lett å velge riktig produkt, og færre varenumre forenkler logistikken. CT-C-serien er også utformet for å passe inn i standard avdekninger, og de kan monteres på DIN-skinne.
Operasjonskontroller
Tidsreléene i CT-C-serien justeres enkelt til ønsket funksjon.

Fordeler
- Kompakt og plassbesparende
- Stort utvalg av funksjoner i få produkter
- Både enkelt- og multifunksjonelle enheter
- Enkle innstillinger
- Tydelig statusindikering
- Enkel montering
- Passer til standard avdekninger
- Kostnadseffektiv
- Forenklet logistikk
Produktoversikt
|
Elnummer |
ABB ID-nummer |
Beskrivelse |
|
1SVR508010R1300 |
Multi-Funksjonell, Solid State |
|
|
1SVR508020R0000 |
Multi-Funksjonell, 1 c/o |
|
|
1SVR508020R1100 |
Multi-Funksjonell, 2 c/o |
|
|
1SVR508100R0000 |
Forsinket Inn, 1 c/o |
|
|
1SVR508100R0100 |
Forsinket Inn, 2 c/o |
|
|
1SVR508110R0000 |
Forsinket Ut, 1 c/o |
|
|
1SVR508110R0100 |
Forsinket Ut, 2 c/o |
|
|
1SVR508120R0000 |
Forsinket Ut, Impuls Ut, Uten Styrespenning, 1 c/o |
|
|
1SVR508130R0000 |
Impuls Inn, 1 c/o |
|
|
1SVR508150R0000 |
Blink Inn/Ut, 1 c/o |
|
|
1SVR508160R0000 |
Pulsgenerator, 1 c/o |
|
|
1SVR508160R0100 |
Pulsgenerator, 2 c/o |
|
|
1SVR508210R0100 |
Justerbar Stjerne/Trekant (Y/D) |
|
|
1SVR508211R0100 |
Stjerne/Trekant (Y/D) |