Strømmåling og energi-funksjoner med nye KNX* binærutganger fra ABB

Strømmåling og energi-funksjoner med nye KNX* binærutganger fra ABB

Våre nye binærutganger måler strømforbruk på hver kanal, tåler inntil 20A C-last og har flere praktiske energifunksjoner.

Våre nye binærutganger har innebygget strømmåling og energifunksjon.
I tillegg til alle funksjoner som er i standardserien binærutganger får man innebygget strømmåling og mulighet for energifunksjoner på hver kanal. I tillegg kan man hente ut forbruk i Wh eller kWh. Disse gir kontroll og styring på hver kanal, og ved overforbruk kan den enkelte kanal gi beskjed og evt. koble uprioriterte laster automatisk etter valg. Alle disse binærutgangene har ytelse på 20A AC1 last, og 16A AC3 last. Alle har også kopifunksjoner (template) for raskere programmering av parametere. Disse fungerer også sammen med den meget gode energidata-innsamleren QA/S1.16.1 KNX. 

Kompakt design, og manuell betjening i front.
Kompakt design, og manuell betjening i front.
Hver kanal kan parameteriseres individuelt eller følge template
Hver kanal kan parameteriseres individuelt eller følge template

Fordeler og funksjoner:
- Kalkulerer energi og har muligheter for automatisk styring og alarmer
- Manuell betjening som kan blokkeres
- 4 typer strømmåling på hver kanal
- Energifunksjoner på hver kanal med alarm og kontroll
- 16A, AC3
- 2, 4, 8 og 12 kanaler
- Innebygget logikk
- Status fra hver utgang og sentral cyclisk sending
- Scener og trappelysfunksjoner

El.nr:
4544052 - BINÆR UTGANG ENERGI SA/S2.16.6.2
4544053 - BINÆR UTGANG ENERGI SA/S4.16.6.2
4544054 - BINÆR UTGANG ENERGI SA/S8.16.6.2
         
4544055 - BINÆR UTGANG ENERGI SA/S12.16.6.2

*Om KNX
ABB i-bus® KNX er et intelligent installasjonssystem for høye krav, det er både framtidsrettet og fleksibelt. Systemet vårt oppfyller KNX-standarden, som er en åpen standard for intelligente/smarte bygg. ABB i-bus® KNX gir økt sikkerhet, energisparing, komfort og fleksibilitet, enten det er i et kontor, en fabrikk eller et boligbygg. Funksjoner som styring av belysning, markiser, persienner eller varme kan justeres individuelt etter brukerenes ønsker. For deg som ønsker et fleksibelt system som enkelt lar seg endre eller utvide. KNX kan skreddersy funksjoner som forenkler hverdagen kostnadseffektivt.

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp