Spar plass og tid med nytt tilbehør til Tmax XT2 og XT4 med Ekip Touch vern

Spar plass og tid med nytt tilbehør til Tmax XT2 og XT4 med Ekip Touch vern

Nytt og oppgradert tilbehør til kompaktbrytere Tmax XT2 og XT4, gir større kompatibilitet, økt plassbesparelse og redusert installasjonstid.

Få redusert installasjonstid med nytt tilbehør til Tmax XT2 og XT4.
Få redusert installasjonstid med nytt tilbehør til Tmax XT2 og XT4.


Endring gjelder for Ekip Touch vern
For å kunne gi større kompatibilitet, økt plassbesparelse og redusert installasjonstid har vi nå fått ny og oppgradert tilbehør for Tmax XT2 og XT4, utstyrt med de avanserte utløserenhetene Ekip Touch, Ekip Touch measuring og Hi-Touch.

Det nye og oppgraderte tilbehøret er:
- Ny sidekontakt
- Ny Slim Micro I / O
- Nye Slim Ekip Com RS-485

Vi beholder de samme varenumrene
Oppgraderinger av internmoduler er gjort uten at det er behov for nye varenummer.

Tilbehøret passer også til de gamle versjonene
De oppgraderte modulene kan erstatte de gamle versjonene hvis det er behov for plass til mer tilbehør. De nye smale internmodulene gir nå plass til signalkontakter 1Q+1SY (bryterposisjon + utløst vern) da verdifull plass er frigjort.

Demonstrasjonsvideoer
Via linkene under finner du videoer som viser noen detaljerte bruksområder, hvor de gamle versjonene sammenlignes med de nye. 

ABBIdnr./Elnr. - Varetekst
1SDA115513R1 - SLIM MICRO I/O XT2-XT4 W (LØS)

1SDA115512R1 - SLIM MICRO I/O XT2-XT4 F/P (LØS)
4381557 - EKIP COM RS-485 XT2/4 INT F/P
4381562 - EKIP COM STA MODBUS RS-485 XT2-XT4 INT W

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp