Sikker og effektiv rørinstallasjon
Normalbend 90° er utvidet i begge ender for enkel sammenkobling av rør. Hver ende er utstyrt med låselim for å forbedre effektivitet og sikkerhet i rørinstallasjonen. Normalbend finnes i str. 16, 20, 25, 32, 40 og 50 mm.
Fleksible 20 mm rørbend i 5 varianter som kan tilpasses envher situasjon
Våre rørbend løser de fleste utfordringer i betong og andre rørinstallasjoner. Rørbend med forskjellige former og vinkler benyttes sammen med gjennomføringsmuffe som f.eks. AJ10.20 ved betongstøping. Rørbendene er forlenget i den ene enden slik at disse enkelt kan kappes og tilpasses ethvert tilfelle.
Fordeler og funksjoner
- Laget av halogenfritt materiale
- Kortreist – produsert i Norden
- Normalbend er tilgjengelig i 16, 20, 25, 32, 40 og 50 mm
- Normalbend er gjort klart for tilkobling av rør i hver ende uten bruk av skjøtemuffe og med låselim
- Lange innfestings-kraver for rør gir en stabil og tett kobling
- Ingen betongvann inntrenging ved betonginnstøping
- Solide tykke vegger gir en robust konstruksjon, og er laget for at de skal tåle store påkjenninger
- Med betonginnstøping (750N).
- Glødetråd testet iht. IEC/EN60695-2-1 (IEC 60695-2-11) 750 °C.
Vårt tilbehør gjør løsningen veldig fleksibel

Produktoversikt:
Link til produktoversikt på abbprodukter.no (vår søkemotor)
|
El.nr. |
ABB ID |
Varetekst |
Forpakning størrelse |
|
1218685 |
2TKA00004497 |
RØRBØY 20MM JMKL20.1 HALOGENFRI |
20 |
|
1218686 |
2TKA00004498 |
RØRBØY 20MM JMKL20.2 HALOGENFRI |
10 |
|
1218687 |
2TKA00004499 |
RØRBØY 20MM JMKL20.3 HALOGENFRI |
20 |
|
1218688 |
2TKA00004500 |
RØRBØY 20MM JMKL20.4 HALOGENFRI |
20 |
|
1218689 |
2TKA00004501 |
RØRBØY 20MM JMKL20.5 HALOGENFRI |
20 |
|
1218690 |
2TKA00004491 |
NORMALBEND 16MM HALOGENFRI |
10 |
|
1218691 |
2TKA00004492 |
NORMALBEND 20MM HALOGENFRI |
10 |
|
1218692 |
2TKA00004493 |
NORMALBEND 25MM HALOGENFRI |
10 |
|
1218693 |
2TKA00004494 |
NORMALBEND 32MM HALOGENFRI |
10 |
|
1218694 |
2TKA00004495 |
NORMALBEND 40MM HALOGENFRI |
5 |
|
1218695 |
2TKA00004496 |
NORMALBEND 50MM HALOGENFRI |
5 |