Smartbokser med nytt smart tilbehør

Få flere bokskombinasjoner med AN8.3 skjøtestykker og AN8.4 stusser. 

Gjør monteringen enda smartere med AN8.3 skjøtestykker
Med skjøtestykke AS8.3 vil senteravstanden mellom boksene være 85 mm eller 100 mm avhengig av hvordan skjøtestykket blir montert. Du velger det som passer best. Skjøtestykke AS8.3 kan også brukes til å feste inntil to stk. flexirør 20 mm til boksen.

Stuss AN8.4 for smartboks gir mulighet for fire rørinnføringer på en side!
Stuss AN8.4 festes enkelt ved å skyve stussen på de integrerte festene i boksen.  Den kan benyttes til to 20 mm flexirør (begge med reduksjon til 16 mm) i tillegg til to 16 mm flexirør.

Ikke bruk mer tid enn nødvendig på montering
Smartboksene har mange smarte løsninger som gjør det mulig å tilpasse samme boks til mange forskjellige forhold.  På arbeidsplassen kreves dermed bare et fåtall veggbokser, noe som fremskynder og letter installasjonsarbeidet.  I tillegg er de brannsertifisert og de fleste forhold er dermed tatt hensyn til.

Spesialtilpasset til norske forhold
Våre smartbokser er spesialtilpasset for norske installasjoner med flexirør. Smarte festemuligheter uansett materiale du skal feste boksen til gir mange muligheter og fleksibilitet under monteringen.  Boksene finnes både til nybygg og for rehabilitering, i standard og 1,5 utførelse. Alle våre smartbokser oppfyller naturligvis standardkravene til installasjonsmateriell, er produsert i halogenfritt materiale, og oppfyller glødetrådtesten i henhold til standard IEC/EN60670:2005 (850 C).

Noen smarte funksjoner for alle våre smartbokser:
- Velg mellom 85 eller 100 mm avstand mellom boksene med ANS8.3 skjøtestykke
- Ved bruk av skjøtestykke AS8.3 så er det mulig å feste inntil to stk. flexirør 20 mm
- Mulighet for fire rørinnføringer på en side ved bruk av stuss AN8.4
- Smartboksene finnes i både enkel og 1,5 veggboks
- Bokskombinasjoner kan også gjøres uten tilbehør
- Justerbar montering opp til 13 mm
- Låsevinger gjør det mulig å låse ringen i ønsket høyde
- Samme boks for enkel og dobbel gips
- Stenderfeste for tre- og stålstendere
- Reduserer monteringstiden
- Reduserer behovet for mange typer bokser
- Kan benyttes i EI30/EI60 brannvegg
- Seks innganger for Ø 16 mm og to innganger for Ø 20 mm flexirør    
- Lokk med pigger for merking
- Med låsevingene kan du låse ringen i ønsket høyde
- Spiker kan festes i ferdige spikerhull
- Plass for to bunnstusser nederst
- Påbyggbart avstandsstykke bak på boks 25/12 mm
- For veggavstand på 70, 95, 120 mm



Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp