- ABB og NASTA samarbeider om elektrifisering av større anleggsmaskiner
- Fossildrevet drivverk erstattes med helelektrisk fra ABB
- Hver ombygde anleggsmaskin kutter typisk 48 tonn CO2, tilsvarende 24 biler
ABB leverer elektrisk utstyr for konvertering av fossildrevne anleggsmaskiner til NASTA. Hitachi-importøren har tatt en proaktiv rolle i redesign av maskiner, fra diesel- til elektrisk drift.
NASTA bygger om Hitachi gravemaskiner til elektrisk drift, både med og uten batteri. Til dette benyttes ABB motorer og frekvensomformere. Elektrifiseringen kutter både utslipp og støy.
- Dette er nok et eksempel på hvordan ABB-teknologi bidrar til elektrifisering og nullutslipp, og dermed grønt skifte og økt bærekraft, sier Lars-Fredrik Mathiesen, leder for ABB Motion i Norge. – De innovative løsningene som NASTA leverer baner veien for utslippsfrie bygg- og anleggsplasser.

Batteri erstatter kontravekt
Et eksempel er gravemaskinen ZERON ZE210. Med maskinvekt på 24 tonn er den utrustet med motor på 128 kW/172 hk og batteri på 300 kWh. Det gir en typisk driftstid på seks timer på ren batteridrift. Basert på et gjennomsnittlig årsforbruk av diesel på 18 000 liter1, betyr elektrifisering et utslippskutt på 48 tonn2 CO2 årlig.
Det fossile drivverket er da byttet ut med en elektrisk løsning som driver både hydraulikk og fremdrift av maskinen. Batteriet erstatter konvensjonell kontravekt. Foruten klima- og miljøgevinster er dette de viktigste fordelene med elektrifisering av anleggsmaskiner:
- Lavere energiforbruk, el-motor er tre ganger så energieffektiv som dieselmotor
- Forventet lavere vedlikeholdskostnad for elektrisk drivsystem
- Maskinførere opplever bedre respons fra maskinen
Fotnoter
- NASTA oppgir gjennomsnittlig dieselforbruk for 24 tonns gravemaskin til tolv liter per time, Enova oppgir 1500 timer som typisk årsgjennomsnitt for tyngre anleggsmaskiner
- Miljødirektoratet oppgir et CO2-utslipp på 2,66 kg per liter diesel
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er et ledende globalt teknologiselskap som driver omstillingen av samfunnet og industrien for å oppnå en mer produktiv og bærekraftig fremtid. Gjennom å koble programvare til sine produkter innen elektrifisering, robotisering, automatisering, motorer og omformere, skaper ABB løsninger som løfter teknologiens muligheter til nye høyder. ABBs fremgang bygger på mer enn 130 års teknologisk lederskap og drives fremover av rundt 105 000 talentfulle medarbeidere i over 100 land. www.abb.com