Nå er hele serien med normalbend og rørbøy halogenfri!

Nå er hele serien med normalbend og rørbøy halogenfri!

Som en del av ABB´s «mission to zero» mål, for å bekjempe de stadig økende konsekvensene av klimaendringene, ser våre fabrikker på hvilke tiltak de kan bidra med. Våre normalbend og rørbøy har tidligere blitt produsert i PVC, det er nå byttet ut med halogenfritt materiale. Med denne endringen er alt installasjonsmateriell fra ABB halogenfritt.

Våre rørbøy løser de fleste utfordringer i betong og andre rørinstallasjoner.
Våre rørbøy løser de fleste utfordringer i betong og andre rørinstallasjoner.

ABB har et bredt utvalg av normalbend og rørbøy med forskjellige former og vinkler. Dette er høykvalitets normalbend og rørbend som takler høye påkjenninger under støping og andre krevende installasjoner

Sikker og effektiv rørinstallasjon
Normalbend 90° er utvidet i begge ender for enkel sammenkobling av rør. Hver ende er utstyrt med låselim for å forbedre effektivitet og sikkerhet i rørinstallasjonen. Normalbend finnes i str. 16, 20, 25, 32, 40 og 50 mm. 

Rørbøy som kan tilpasses enhver situasjon
Våre rørbøy løser de fleste utfordringer i betong og andre rørinstallasjoner. Rørbøy med forskjellige former og vinkler benyttes sammen med gjennomføringsmuffer ved betongstøping. De er forlenget i den ene enden slik at de enkelt kan kappes og tilpasses ethvert tilfelle. Rørbøy finnes i str. 16, 20, 25, 32 mm. 

Fordeler og funksjoner
- Laget av halogenfritt materiale
- Kortreist
- produsert i Norden
- Normalbend og rørbøy er tilgjengelig i 16, 20, 25, 32, 40 og 50 mm
- Normalbend er gjort klart for tilkobling av rør i hver ende uten bruk av skjøtemuffe og med låselim
- Lange innfestings-kraver for rør gir en stabil og tett kobling
- Ingen betongvann inntrenging ved betonginnstøping
- Solide tykke vegger gir en robust konstruksjon, og er laget for at de skal tåle store påkjenninger
- Med betonginnstøping (750N). - Glødetråd testet iht. IEC/EN60695-2-1 (IEC 60695-2-11) 750 °C.

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp