Brukergrensesnittet er intuitivt, og all informasjon kan samles i et dashbord som kan skreddersys av den enkelte brukeren. Tjenesten er «read-only» og brukerne tildedels rettigheter etter hvilken grad av frihet de skal ha, for eksempel «Guest» eller «Manager». Cybersikkerhet tas på alvor og er ivaretatt gjennom avanserte løsninger utarbeidet i samarbeid med Microsoft. Hvis skytjenester ikke er ønskelig har vi også en løsning tilpasset lokalt nettverk.
Det er to måter å hente inn data, enten via kommunikasjonsmodulen Ekip Com Hub, som er den enkleste løsningen, eller via ABB Ability™ Edge Industrial gateway. Gatewayene benytter kommunikasjonsprotokollene Modbus TCP/IP og Modbus RTU, og systemet settes raskt opp uten programmering. Lyst til å prøve? Test ut ABB Ability™ Energy and Asset Manager gratis i 6 måneder. Tjenesten bestilles på ABB Ability MarketplaceTM.