ABB har et bredt utvalg av alle typer sikkerhetsbrytere, fra 16 A - 1250 A. De sidebetjente sikkerhetsbryterne er kompakte og solide, og passer perfekt til små motorer eller maskiner.

Kompakt og solid
BWS-serien tilbyr sidebetjente sikkerhetsbrytere av høy kvalitet. De kan enkelt låses av med hengelås. Kapslingen har IP-grad 65, og har gjengede hull for nipler. I tillegg følger det med plastgjennomføringer, med IP-grad 54. Alle ABBs sikkerhetsbrytere inkluderer også hjelpekontakter.
Mange varianter til forskjellige behov
BWS-serien tilbyr også en rekke forskjellige varianter. Den har 3-polte, 4-polte og 6-polte utgaver. Kapslingene kan bestå av plast eller aluminium, og de kan fås i flere farger. Alle er UV-bestandige, og kan stå ute i all slags vær. De er også dimensjonerte for motordrift, med driftskategori AC-23. Hvis man har behov for å benytte flere hengelåser, kan en låsebøyle bestilles som tilbehør (elnummer 1414594).
Hvite utgaver
Dersom man ikke trenger hjelpekontakter, kan en kapslet lastskillebryter fra BW-serien brukes i stedet. De er tilgjengelige med hvite kapslinger, i tillegg til grå og gul/rød. Hvite kapslinger passer ofte bedre til boliger og næringsbygg, og disse kan brukes til varmepumper, varmtvannsberedere og lignende.
Bestselgere:
1428813 - BWS316TPN, 3P, 400V, 16A, 7.5kW, Plastkaps. IP54, 1NO, Låsbar
1424405 - BWS316YTPN, 3P, 400V, 16A, 7.5kW, Plastkaps. IP54, Rød/gul, 1NO, Låsbar
1428735 - LBAS316TPN, 3P, 400V, 16A, 7.5kW, Alu.kaps. IP54, 1NO, Låsbar
1428812 - BWS416TPSN, 4P, 400V, 16A, 7.5kW, Plastkaps. IP54, 1NO, Låsbar
1428816 - BWS616TPN, 6P, 400V, 16A, 7.5kW, Plastkaps. IP54, 1NO, Låsbar
1428818 - BWS325TPN, 3P, 400V, 25A, 11kW, Plastkaps. IP54, 1NO, Låsbar
1424404 - BWS325YTPN, 3P, 400V, 25A, 11kW, Plastkaps. IP54, Rød/gul, 1NO, Låsbar
1428736 - LBAS325TPN, 3P, 400V, 25A, 11kW, Alu.kaps. IP54, 1NO, Låsbar
1428821 - BWS425TPSN, 4P, 400V, 25A, 11kW, Plastkaps. IP54, 1NO, Låsbar
Hvite kapslede lastskillebrytere:
1424400 - BW325WTPN, 3P, 400V, 25A(AC-22), 16A(AC-23), Plastkaps. IP54, Hvit, Låsbar
1424401 - BW425WTPSN, 4P, 400V, 25A(AC-22), 16A(AC-23), Plastkaps. IP54, Hvit, Låsbar