Kortreiste smartbokser med resirkulerte lokk

Kortreiste smartbokser med resirkulerte lokk

Våre smartbokser kommer fra vår karbonnøytrale fabrikk i Finland, der de samler inn plast fra lokale husholdninger.

Vår fabrikk samler inn plast fra lokale husholdninger, dermed kan vi lage lokk i resirkulert plast = bra for miljøet!
Vår fabrikk samler inn plast fra lokale husholdninger, dermed kan vi lage lokk i resirkulert plast = bra for miljøet!

Kortreiste og lokk og tilbehør i resirkulert plast
Vi bryr oss og gjør grep for å skåne miljøet. Våre smartbokser kommer fra vår karbonnøytrale fabrikk, der de samler inn plast fra lokale husholdninger. Dermed kan vi bl.a. lage lokk i resirkulert plast, noe som unektelig er bra for miljøet! 

Ikke bruk mer tid enn nødvendig på montering
Smartboksene har mange smarte løsninger som gjør det mulig å tilpasse samme boks til mange forskjellige forhold.  På arbeidsplassen kreves dermed bare et fåtall veggbokser, noe som fremskynder og letter installasjonsarbeidet. I tillegg er de brannsertifisert og de fleste forhold er dermed tatt hensyn til.

Spesialtilpasset til norske forhold
Våre smartbokser er spesialtilpasset for norske installasjoner med flexirør. Smarte festemuligheter uansett materiale du skal feste boksen til gir mange muligheter og fleksibilitet under monteringen.  Boksene finnes både til nybygg og for rehabilitering, i standard og 1,5 utførelse. Alle våre smartbokser oppfyller naturligvis standardkravene til installasjonsmateriell, er produsert i halogenfritt materiale, og oppfyller glødetrådtesten i henhold til standard IEC/EN60670:2005 (850 C).

Noen smarte funksjoner for alle våre smartbokser:
- Velg mellom 85 eller 100 mm avstand mellom boksene med ANS8.3 skjøtestykke
- Ved bruk av skjøtestykke AS8.3 så er det mulig å feste inntil to stk. flexirør 20 mm
- Mulighet for fire rørinnføringer på en side ved bruk av stuss AN8.4
- Smartboksene finnes i både enkel og 1,5 veggboks
- Bokskombinasjoner kan også gjøres uten tilbehør
- Justerbar montering opp til 13 mm
- Låsevinger gjør det mulig å låse ringen i ønsket høyde
- Samme boks for enkel og dobbel gips
- Stenderfeste for tre- og stålstendere
- Reduserer monteringstiden
- Reduserer behovet for mange typer bokser
- Kan benyttes i EI30/EI60 brannvegg
- Seks innganger for Ø 16 mm og to innganger for Ø 20 mm flexirør    
- Lokk med pigger for merking
- Med låsevingene kan du låse ringen i ønsket høyde
- Spiker kan festes i ferdige spikerhull
- Plass for to bunnstusser nederst
- Påbyggbart avstandsstykke bak på boks 25/12 mm
- For veggavstand på 70, 95, 120 mm


Noen produkter:
1220001 - Smartboks nybygg - Veggboks AU80.2 med stenderfeste 
1220005 - Smartboks nybygg - Veggboks 1,5 AU81.2 med stenderfeste 
1220002 - Smartboks nybygg - Skjøtestykke C/C 85, 100MM,K20MM
1220003 - Smartboks nybygg - Stuss  2X16+2X16/20MM

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp