Gjør underfordelingen smartere med SCU100

Gjør underfordelingen smartere med SCU100

SCU100, som er en del av System pro M Compact® InSite, er spesielt utviklet for å møte behov for energiovervåking, ressursovervåking og kontroll i underfordelinger.

SCU100 samler inn måling og informasjon fra opptil 16 energi- og kraftmålere, i tillegg til 96 sensorer og digitale kanaler.
SCU100 samler inn måling og informasjon fra opptil 16 energi- og kraftmålere, i tillegg til 96 sensorer og digitale kanaler.

System pro M Compact®InSite
System pro M Compact® InSite utviklet for kommersielle og industrielle bygg, og kan installeres som en frittstående løsning eller integreres i en IT-infrastruktur, for eksempel den skybaserte ABB Ability™ Energy and Asset Manager-løsningen. Dette bidrar til å oppnå den høyeste standarden for overholdelse av energieffektivitet, samt å spare opptil 20% av forbruket.  

Sentralt i Systemet er SCU100-kontrollenheten, som er spesielt utviklet for å administrere energiforbruket i underfordelinger bedre. Den kan samle inn data fra opptil 16 energi- og kraftmålere, samt 96 strømsensorer.

Reduser energiforbruket, identifiser risiko og sikre operasjonell kontinuitet
Basert på et bredt sett med data, varierer tilgjengelige funksjoner fra enkel overvåking av installasjonen til analyse av historiske data. Andre tilgjengelige funksjoner er tilpassede alarmer og implementering av automatiserte tiltak for å redusere energiforbruket, og å identifisere potensiell risiko og sikre operasjonell kontinuitet.

Sentralt i Systemet er SCU100-kontrollenheten, som er spesielt utviklet for å administrere energiforbruket.
Sentralt i Systemet er SCU100-kontrollenheten, som er spesielt utviklet for å administrere energiforbruket.

SCU100
Den beregner energien og antall operasjoner på enkeltlinjenivå og sammenligner lagrede verdier etter periode eller enhet. Fjernovervåking av systemet er mulig via digital kommunikasjon som erstatter forskjellige protokoller: Modbus RTU, TCP eller SNMP v1 og v2 og den krypterte v3.  

Den innebygde webserveren gir intuitiv tilgang til de målte dataene, konfigurasjonsinnstillinger og systemparameterne, og gir ett unikt grensesnitt for både operasjoner og igangkjøringsprosess. De to grensesnittene, LAN (TCP/IP eller Modbus TCP) og RS485 (Modbus RTU), garanterer enkel integrering i enhver IT-infrastruktur. Dessuten kan dataene lastes opp ved hjelp av en kryptert SNMP-protokoll.  

SCU100 er spesielt utviklet for å møte behov for energi- og ressursovervåking og kontroll i underfordelinger. I et rammeverk der energieffektivitet og driftskontinuitet blir avgjørende, gir SCU100 muligheten til å redusere og identifisere risikable situasjoner omgående.

Få mer informasjon i brosjyren: System pro M compact® InSite - Alltid et skritt foran

Fordeler og funksjoner
- Fleksible og skalerbare løsninger for kommersielle og industrielle områder.
- Ettermontere eksisterende installasjoner i løpet av en dag.
- Koble systemet til skyen på bare 10 minutter.
- Lavere driftskostnader og forbedret anleggsverdi med ca. 5%.
- Spar opptil 20 % av energien og reduser CO2 utslipp med 15 %.
- Automatisk kontroll, reagere raskt på utvalgte hendelser uten behov for manuelle inngrep.
-Enkel tilgang til data, overvåk, konsulter og eksporter alle typer data ved å gå til brukergrensesnittet.
- Alarmer og advarsler gir rask beskjed om potensielle utfordringer slik at man kan begrense negative konsekvenser.
- Frittstående system eller integrert i ABB Ability™ Energy and Asset Manager.
- Oppdatert og sikkert system, oppdatering via webserver og datasikret via kryptert SNMP V3 og SSL-sertifikat.

Produktutvalg
Elnr: 8027308 - SCU100 Kontrollenhet for underfordeling
Elnr: 8027318 - INS135 KOBLINGSSETT (35 stk.)
Elnr: 8027309 - Modul for digitale innganger
Elnr: 8027310 - Digital utgangsmodul
Elnr: 8027316 - Digital inngangs- og utdatamodul
Elnr: 8027317 - Flat kabel 5 m
Elnr: 8027318 - Koblingssett (35 stk.)

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp