Stacja pomp Audebo znajduje się w pobliżu Lammefjord, zbiornika wodnego położonego po północnej stronie miasta Holbæk, w regionie Zeeland w Danii. Stacja znajduje się tam w celu odprowadzania wód powierzchniowych i zapobiegania powodziom na lokalnych obszarach nisko położonych i zaporowych, w tym na polach wykorzystywanych do uprawy warzyw, takich jak ziemniaki. Woda powierzchniowa jest następnie pompowana do Lammefjordu przez kilka kanałów wodnych. Jest to szczególnie ważne podczas deszczowych dni, kiedy wzrasta ryzyko powodzi.
Stacja jest obsługiwana przez Lammefjordens Dike and Pump Association. Aby zapewnić niezawodne działanie pomp przez cały czas, stowarzyszenie zainstalowało w stacji trzy napędy ABB ACQ580 do wody i ścieków, we współpracy z producentem pomp. Dzięki wbudowanym w napędy funkcjom pompowym, przepływ wody został zabezpieczony bez dodatkowej potrzeby nadzoru. Napęd automatycznie uruchamia pompę w przypadku podniesienia się poziomu wody.
Wbudowane funkcje pomp
Bezczujnikowe obliczanie przepływu jest standardową funkcją w przemienniku ACQ580. Dzięki wprowadzeniu wartości dla pompy, napęd jest w stanie oszacować rzeczywisty przepływ wody. Jest to zaleta, ponieważ funkcja bezczujnikowego obliczania przepływu eliminuje potrzebę stosowania przepływomierza, który jest stosunkowo drogim elementem wyposażenia.
Henrik Madsen, kierownik operacyjny w Lammefjordens Dike and Pump, podkreśla korzyści płynące z funkcji pomiaru przepływu w swojej pracy.
"Chcemy wiedzieć, ile wody pompujemy. Napędy mogą, że tak powiem, przyjąć charakterystykę pomp i wprowadzając geometryczne wysokości podnoszenia, można określić, ile pompy dostarczają poprzez manometr na rurze wyjściowej. W ten sposób powstaje krzywa wydajności pompy, która jest wprowadzana do napędu. Na podstawie wysokości ciśnienia statycznego i ciśnienia pompy, napęd może podać nam dość dokładne oszacowanie metrów sześciennych wody na godzinę, które dostarczają pompy."
Te współczynniki przepływu mogą być wykorzystywane zarówno do celów regulacyjnych, jak i do raportowania do gminy, co jest dużą zaletą, podkreśla Henrik Madsen.

Dodatkową cechą ACQ580 jest możliwość pracy w trybie "wyspowym". Oznacza to, że VSD może działać autonomicznie w przypadku utraty połączenia online, co zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo operacji.
"Kilka kluczowych procedur jest wbudowanych w napęd, dzięki czemu mogą one kontynuować pracę niezależnie w przypadku utraty połączenia. Daje to systemowi pompowemu wyższy poziom bezpieczeństwa oraz kopię zapasową, dzięki czemu może on pracować bez dostępu do danych zewnętrznych, które normalnie dostarczają informacji o tym, ile wody należy przepompować i jak szybko" - mówi Ulrik Vadstrup, inżynier sprzedaży w ABB.
Niezawodność ma kluczowe znaczenie
Henrik Madsen jest również zadowolony z długotrwałej współpracy z ABB.
"Wsparcie serwisowe i niezawodne operacje, których doświadczyłem z napędami ABB, sprawiły, że mój wybór był łatwy. Jeśli istnieje ryzyko, że wszystko zaraz utonie, naprawdę muszę móc liczyć na niezawodność operacyjną napędów."
Podczas ulewnych deszczy przydaje się oprogramowanie w ACQ580 VSD, które kontroluje, ile pomp musi być włączonych. Potrzeba przemieszczania wody jest mierzona poprzez ciśnienie różnicowe, więc im wyższy jest poziom wody, tym szybciej pracuje pompa, a gdy woda osiągnie określony poziom, automatycznie włączana jest kolejna pompa.
Funkcje pomp w napędzie pozwalają zaoszczędzić czas i koszty
"Zamiast używać standardowego napędu, dzięki napędowi ACQ580 do wody i ścieków korzystasz z funkcji specjalnych do zadań związanych z obsługą wody. Cena jest w zasadzie taka sama, ale otrzymujesz ukierunkowane funkcje wodne, za których konfigurację musiałbyś zapłacić programiście. W przypadku napędu ACQ580 wystarczy je włączyć" - mówi Ulrik Vadstrup.
Wbudowane funkcje w przemiennikach ACQ580 zostały również dokładnie przetestowane przez ABB, co gwarantuje, że będą działać w każdych warunkach. Posiadanie tych funkcji w użyciu pozwoli uwolnić czas operatora pompy od utrzymywania podobnych funkcji w aktualnie używanym sterowniku.
tekst oryginalny ABB: https://new.abb.com/news/detail/98625/variable-speed-drives-from-abb-ensure-reliable-water-operations-at-audebo-pump-station-in-denmark