- Działając na podstawie danych zebranych z 10 podłączonych silników, szwedzki producent podłóg oszczędza 800 MWh rocznie, co odpowiada ładowaniu 68 milionów smartfonów w ciągu roku.
- Zespół utrzymania ruchu wykorzystał spostrzeżenia zebrane z rozwiązania ABB Ability™ Digi-tal Powertrain Energy Appraisal do modernizacji 10 silników IE5 SynRM, zwiększając wydajność do 95%.
- Zwrot z inwestycji w czasie poniżej 18 miesięcy przy obecnych cenach energii skłonił producenta do rozszerzenia zakresu usługi w 2023 r.
Fabryka podłóg winylowych Tarkett w Ronneby, w Szwecji, wykorzystuje dane ABB i wiedzę serwisową, aby zaoszczędzić 800 megawatogodzin (MWh) energii rocznie z systemów napędzanych silnikami. Stanowi to około 1 procent całkowitego zużycia energii w zakładzie w ciągu roku i jest równoważne energii potrzebnej do naładowania 68 milionów smartfonów przez ten sam okres czasu. Dzięki danym zebranym za pomocą rozwiązania ABB Ability™ Digital Powertrain Energy Appraisal, ABB ustaliła, że modernizacja 10 silników do technologii IE5 SynRM zwiększy efektywność z 80 do 95 procent. Przy obecnych cenach energii, okres zwrotu wyniósłby tylko 18 miesięcy lub mniej.
Usługa jest podstawą szerszej strategii firmy Tarkett, polegającej na wdrażaniu innowacyjnych technologii i działaniu w sposób zrównoważony w swojej działalności. "Największą lekcją dla nas jest to, że utrzymywaliśmy silniki, które powinniśmy byli wymienić lata temu. Jesteśmy naprawdę pod wrażeniem oszczędności uzyskanych dzięki zaledwie modernizacji 10 naszych silników na bardziej wydajne" - mówi Ted Evaldsson, Supervisor Electrical Maintenance w firmie Tarkett.

Pierwszy silnik ABB IE5 SynRM z czujnikiem Smart Sensor zainstalowany w fabryce Tarkett w Ronneby; fot. Tarkett 
Silniki Tarkett zainstalowane w fabryce Ronney; Źródło zdjęcia: Tarkett
Po zaobserwowaniu pozytywnych rezultatów, Tarkett planuje teraz dalsze podłączenie dodatkowych silników z usługami cyfrowymi ABB, aby uzyskać większe oszczędności energii w Ronneby w 2023 roku z pomocą cyfrowego audytu energetycznego. Poprzez rozszerzenie zasięgu monitorowanych aktywów, Tarkett będzie lepiej przygotowany do ciągłej identyfikacji i ustalania priorytetów w zakresie możliwości oszczędzania energii na większą skalę, przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu emisji CO2.
tekst oryginalny ABB: ABB enables Tarkett to improve energy efficiency by more than 15%