Od sztucznej inteligencji do Amazonii: Wielokrotnie nagradzany Robot Podcast ABB powraca w 4. sezonie

Od sztucznej inteligencji do Amazonii: Wielokrotnie nagradzany Robot Podcast ABB powraca w 4. sezonie

Cotygodniowy cykl dyskusji panelowych z udziałem ekspertów z branży, mediów i środowisk akademickich poświęcony będzie temu, w jaki sposób roboty przynoszą nowe korzyści w przemyśle, opiece zdrowotnej i ochronie środowiska.

Bazując na sukcesie poprzednich trzech sezonów, „The Robot Podcast” od ABB powraca tego lata z sześcioodcinkowym sezonem czwartym.

Będący częścią serii podcastów „ABB Decoded”, „The Robot Podcast” otrzymał Lovie Award - Gold dla podcastów i „Najlepsze długoterminowe wykorzystanie treści” w konkursie Corporate Content Awards.

Trzymając się zwycięskiej formuły, czwarta seria kontynuuje dogłębną eksplorację świata robotyki i automatyzacji, koncentrując się na korzyściach i możliwościach, jakie roboty mogą przynieść w zastosowaniach w przemyśle, opiece zdrowotnej i ochronie środowiska.

Fran Scott, regularnie współpracująca z brytyjskimi stacjami BBC i Channel 4, powraca jako prowadząca. - Cieszę się, że powracamy w czwartym sezonie i przyglądamy się najnowocześniejszym innowacjom, które umożliwiają roboty - powiedziała Scott. - Od fabryk po opiekę zdrowotną i środowisko, roboty odgrywają coraz większą rolę we wszystkich aspektach naszego życia i zmieniają społeczeństwo.

Nowy sezon rozpoczął się 21 czerwca odcinkiem pierwszym, zatytułowanym „AI Robotics and the Cutting Edge”. Odcinek analizuje, w jaki sposób sztuczna inteligencja i przetwarzanie brzegowe (Edge computing) nadal pomagają usprawniać operacje robotów, umożliwiając im przetwarzanie i uczenie się w czasie rzeczywistym, aby umożliwić szybsze reagowanie w złożonych sytuacjach. W premierowym odcinku dyrektor biznesu Robotyki i Automatyki Dyskretnej ABB, dr Sami Atiya, przedstawia powstanie i rozwój sztucznej inteligencji, od łamania kodów podczas II wojny światowej po dzisiejsze postępy w generatywnej sztucznej inteligencji, co to oznacza dla nas dzisiaj i co może przynieść przyszłość.

W sześciu odcinkach eksperci będą rozmawiać m.in. o fabrykach przyszłości, robotyce w opiece zdrowotnej, robotyce w ekstremalnych warunkach i automatyzacji Amazona.

Podobnie jak poprzednie, sezon zakończy się podsumowaniem najważniejszych wydarzeń sezonu, obejmującym wszystkie obszary omawiane w poprzednich podcastach.

Już teraz subskrybuj „The Robot Podcast” na platformach, na których słuchasz swoje podcasty lub kliknij tutaj, abyś nigdy nie przegapił żadnego odcinka.

Jeśli przegapiliście sezon pierwszy i drugi, możecie nadrobić wszystkie poprzednie odcinki pod tym samym linkiem

Skontaktuj się z nami

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp