Robotyka ABB uruchamia program „Partner Ecosystem”, który dostarczy pakiety „plug & play” dla wszystkich robotów

Robotyka ABB uruchamia program „Partner Ecosystem”, który dostarczy pakiety „plug & play” dla wszystkich robotów

  • Nowy program wzmacnia współpracę w celu dostarczania w pełni kompatybilnych, zintegrowanych pakietów robotycznych dla pełnego portfolio robotów ABB
  • Łatwe w integracji pakiety rozszerzają zakres zastosowań, otwierając nowe możliwości automatyzacji początkowo dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), nowych użytkowników, nauczycieli i integratorów systemów.

ABB uruchomiła nowy „Robotics Ecosystem Program”, aby wspierać swoich klientów w bardziej zróżnicowanych zastosowaniach automatyki. Dzięki współpracy z globalną siecią partnerów, program umożliwi użytkownikom końcowym i integratorom systemów łatwy dostęp do innowacji innych firm, w tym certyfikowanych urządzeń peryferyjnych i rozwiązań programowych.

- Brak umiejętności i doświadczenia w korzystaniu z robotów może stanowić barierę dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), kiedy dochodzi do realizacji pełnego zakresu korzyści, jakie może zapewnić zrobotyzowana automatyzacja - powiedział Andrea Cassoni, globalny dyrektor zarządzający linii biznesowej Produkcji Przemysłowej Robotyki ABB. - Dla użytkowników końcowych dostępność rozwiązań typu „plug & play” od naszych partnerów Ekosystemu rozwiązuje te problemy, umożliwiając im szybkie i łatwe wprowadzanie i integrowanie robotów w swoich operacjach.

Nowy program umożliwi partnerom Ecosystem opracowywanie i dostarczanie pakietów składających się z gotowych akcesoriów i oprogramowania. Są one kompatybilne i można je łatwo zintegrować z pełnym portfolio rozwiązań zrobotyzowanych ABB. Jako w pełni zintegrowane, gotowe do użycia rozwiązania, pakiety umożliwią zarówno użytkownikom końcowym, jak i integratorom systemów skrócenie czasu i zmniejszenie wysiłku związanego z konfiguracją robotów do nowych zastosowań. Umożliwią one również integratorom systemów oferowanie bardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań, zwiększając ich konkurencyjność i jeszcze bardziej obniżając bariery automatyzacji dla MŚP.

Dostępne zarówno dla robotów współpracujących ABB, jak i robotów przemysłowych, pierwsze pakiety Ecosystem koncentrują się na sprzęcie - takim jak chwytaki, stoły i podajniki. Z czasem w programie pojawią się również rozwiązania programowe opracowane przez partnerów, takie jak bloki programistyczne do programowania ABB Wizard Easy i aplikacja do konfiguracji.

Pakiety Ecosystem pomogą również szkołom, uczelniom i uniwersytetom w łatwiejszym tworzeniu aplikacji dla robotów i wprowadzaniu ich jako części programów nauczania. ABB współpracuje obecnie z instytucjami edukacyjnymi w ponad 40 krajach, aby wyposażyć studentów w umiejętności pozwalające im rozwijać się w nowej erze automatyzacji.

- W miarę jak roboty stają się coraz bardziej powszechne w fabrykach, magazynach i innych środowiskach, pracownicy będą coraz częściej musieli wiedzieć, jak stosować zautomatyzowane technologie do wykonywania zadań - powiedział Cassoni. - Ułatwiając wprowadzenie robotów do sal lekcyjnych, nasz program ekosystemu może odegrać kluczową rolę w zapewnieniu ludziom odpowiednich umiejętności na zautomatyzowaną przyszłość.

Wybrane ogniwa demonstracyjne zbudowane z akcesoriów „Ecosystem Partner” będą prezentowane na stoisku ABB na targach Automatica 2023 (hala B5, stoisko 319, 27-30 czerwca). Aby dowiedzieć się więcej, dołącz do naszego wydarzenia na żywo na LinkedIn 29 czerwca lub odwiedź nas na targach Automatica w Monachium w Niemczech w dniach 27-30czerwca, aby zobaczyć niektóre z naszych rozwiązań Ekosystemu w akcji. Osoby, które nie mogą uczestniczyć w Automatica, mogą dołączyć do cyfrowej premiery na LinkedIn Live 29 czerwca pod adresem: .linkedin.com

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp