- Nowe warianty GoFa™ wyznaczają nowe standardy oferując większy udźwig, najlepszy w swojej klasie zasięg i wiodącą na rynku powtarzalności.
- Certyfikat bezpieczeństwa Cat 3/PLd dla bliskiej współpracy z pracownikami
- Zmniejszenie barier dostępu dla początkujących użytkowników, MŚP i nauczycieli dzięki łatwemu programowaniu i szybkiemu wdrażaniu.
ABB wprowadza na rynek dwa nowe warianty robota współpracującego GoFaTM. GoFa 10 i GoFa 12 oferują nowe możliwości wykorzystania automatyzacji cobotów w celu zwiększenia wydajności. Obsługując ładunki o masie do 10 i 12 kilogramów z wiodącą na rynku powtarzalnością, roboty te mogą wykonywać rozszerzony zakres zadań w ścisłej współpracy z pracownikami, rozwiązując problem niedoboru kwalifikacji i siły roboczej przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa i produktywności. Oferując proste programowanie i szybką integrację ze środowiskami produkcyjnymi, nowe warianty GoFa zmniejszają bariery dostępu dla początkujących użytkowników, nauczycieli i MŚP.
- Odkąd wprowadziliśmy na rynek naszego robota współpracującego YuMi w 2015 roku, stworzyliśmy wiodące w branży portfolio cobotów, które zaspokaja rosnące zapotrzebowanie na bezpieczne i łatwe w użyciu rozwiązania automatyzacji wypełniając luki w wykwalifikowanej sile roboczej - powiedział Marc Segura, dyrektor globalnej Dywizji Robotyki ABB. - Odpowiadając na zapotrzebowanie na roboty współpracujące o większym udźwigu i większym zasięgu, nasze coboty GoFa 10 i 12 zwiększają korzyści płynące z automatyzacji w nowych zastosowaniach przemysłowych, nawet dla początkujących użytkowników.
Oprócz zwiększonej ładowności, coboty GoFa 10 i 12 oferują najlepsze w swojej klasie prędkości punktu środkowego narzędzia (TCP) do dwóch metrów na sekundę z odchyleniem 0,02 mm dla większej powtarzalności - co stanowi dwukrotną poprawę w stosunku do porównywalnych rozwiązań. Posiadając certyfikat IP67 chroniący przed wnikaniem wilgoci i pyłu, rozszerzają zalety szybkiej i dokładnej robotyki współpracującej na nowe zastosowania przemysłowe, automatyzując wymagające zadania, takie jak obsługa maszyn, spawanie, przenoszenie części, polerowanie i montaż. Zasięg GoFa 10 wynoszący 1,62 metra - o 14 procent większy niż w innych modelach tej klasy i wystarczający do obsługi amerykańskich palet - sprawia, że idealnie nadaje się do paletyzacji.
Zmniejszenie barier w automatyzacji dla początkujących użytkowników i MŚP
Roboty współpracujące GoFa 10 i 12 są proste w programowaniu, wdrażaniu i użytkowaniu oraz obniżają bariery w automatyzacji dla początkujących użytkowników i MŚP. Łatwa konfuguracja, dzięki programowaniu wiodącemu i oprogramowaniu ABB Wizard do łatwego programowania, umożliwia nawet niewyspecjalizowanym użytkownikom szybką automatyzację aplikacji poprzez manipulowanie prostymi graficznymi blokami poleceń zamiast pisania złożonego kodu programowania.
Aplikacja ABB SafeMove, preinstalowana na kontrolerze robotów FlexPendant firmy ABB, oferuje bezpieczne ograniczenia prędkości, monitorowanie postoju i nadzór orientacji, umożliwiając ścisłą współpracę między robotami a pracownikami fabryki bez konieczności stosowania nieporęcznych barier ochronnych lub wygrodzeń.
Roboty GoFa 10 i GoFa 12 są zasilane przez kontroler OmniCoreTM firmy ABB. Połączenie wiodącego w swojej klasie sterowania ruchem OmniCore zapewnianego przez technologie sterowania ruchem TrueMove i QuickMove firmy ABB oraz inteligentnych czujników momentu obrotowego i położenia GoFa zapewnia płynne ruchy potrzebne do precyzyjnego wykańczania powierzchni, mocowania, montażu i testowania. Funkcje oszczędzania energii, w tym regeneracja mocy i odzyskiwanie energii podczas hamowania, zmniejszają zapotrzebowanie na energię nawet o 20 procent, zwiększając zrównoważony rozwój.
Wykorzystanie innowacji z ekosystemu Robotyki ABB
Odpowiadając na rosnącą dywersyfikację zastosowań automatyki, ABB uruchomiła również program ABB Robotics Ecosystem. Łącząc akcesoria innych firm, takie jak chwytaki, kamery i niestandardowe oprogramowanie, które są kompatybilne z portfolio ABB, w tym z nowymi cobotami GoFa, program pozwala użytkownikom łatwo wykorzystać innowacje z szybko rozwijającego się ekosystemu Robotyki ABB.
Cobot GoFa 12 zadebiutował na stoisku ABB na targach Automatica 2023 (hala B5, stoisko 319, 27-30 czerwca) w ramach dwóch pokazów prezentujących wysoce precyzyjną obsługę maszyn i skrajnie kompaktowe aplikacje paletyzacji. Partner ABB, firma Schunk, będzie również obecna na targach z cobotem GoFa 12, demonstrując swoją gamę chwytaków i narzędzi do polerowania (hala A5, stoisko 502).