Kiedy USG Industrial Utilities, producent i dystrybutor energii elektrycznej, energii elektrycznej i gazów przemysłowych z siedzibą w Geleen w Holandii, szukał opcji wymiany przestarzałych napędów o zmiennej prędkości obrotowej, zwrócił się do ABB o poradę. ABB zasugerowała jako pierwszy krok przeprowadzenie audytu energetycznego na miejscu, aby ocenić efektywność energetyczną systemów pomp napędzanych silnikami elektrycznymi. Wyniki były jasne: dzięki wymianie dziewięciu starych silników na wysokowydajne z technologią IE4 i precyzyjnej kontroli punktu pracy za pomocą napędów ACS880, USG mogło zmniejszyć roczne zużycie energii elektrycznej przez pompy o 4,5% i zaoszczędzić około 360 MWh, co stanowi równowartość średniej rocznej energii zużywanej przez 130 domów w Holandii*. Czas zwrotu inwestycji netto wyniósłby od jednego do trzech lat, w oparciu o ceny energii w momencie podejmowania decyzji o inwestycji.
Modernizacja została przeprowadzona podczas planowanego przestoju, aby uniknąć niepotrzebnych przestojów, a stary miał zostać poddany recyklingowi przy wsparciu lokalnych firm recyklingowych. Wyodrębnią one ponad 98% materiałów ze starych silników i do 90% materiałów ze starych napędów, które zostaną ponownie wykorzystane jako surowce do produkcji nowych silników ABB.
"Ocena wykazała, jak wiele energii moglibyśmy zaoszczędzić dzięki modernizacji całego układu napędowego" - mówi Sonny Schepers, starszy inżynier ds. zrównoważonego rozwoju i doradca ds. handlowych w USG Industrial Utilities. Początkowo rozważaliśmy tylko wymianę starych napędów, ale wycena przekonała nas, że bardziej opłacalna będzie również wymiana silników. Projekt ten doskonale wpisuje się w nasze strategie wydajności i zrównoważonego rozwoju, a my byliśmy zaskoczeni łatwością wdrożenia rozwiązań i krótkim czasem zwrotu inwestycji".

Zespół utrzymania ruchu w zakładzie USG; Zdjęcie: USG Industrial Utilities 
Zespół utrzymania ruchu w zakładzie USG; Zdjęcie: USG Industrial Utilities 
Baza zainstalowanych silników ABB w zakładzie USG; Zdjęcie: USG Industrial Utilities 
Nowy silnik ABB IE4 instalowany w zakładzie USG; Zdjęcie: USG Industrial Utilities
Z pomocą audytów energetycznych klienci mogą zrobić więcej za mniej, poprawiając efektywność energetyczną swoich aplikacji napędzanych silnikami, czy to pomp i wentylatorów, czy sprężarek i mieszadeł. Ocena energetyczna ABB daje szczegółowy wgląd w to, jak działają aplikacje napędzane silnikiem, pomagając w podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących sposobów oszczędzania energii, obniżania emisji CO2 i zwiększania ogólnego zrównoważonego rozwoju firmy.
"Mamy umowę serwisową z USG od prawie 15 lat. Naszym celem jest wspieranie USG w znalezieniu odpowiednich dla nich usług, tak aby działały w sposób jak najbardziej niezawodny, zrównoważony i wydajny" - mówi August Zaal, Account Manager w ABB Motion Services.
tekst oryginalny ABB: ABB helps USG Industrial Utilities to save energy that equals the yearly power consumption of 130 homes