ABB przejmuje Sevensense, umacniając pozycję lidera w dziedzinie robotyki mobilnej nowej generacji, opartej na sztucznej inteligencji

ABB przejmuje Sevensense, umacniając pozycję lidera w dziedzinie robotyki mobilnej nowej generacji, opartej na sztucznej inteligencji

  • Szwajcarski start-up Sevensense, lider w dziedzinie nawigacji opartej na sztucznej inteligencji, zapewnia najwyższy poziom szybkości, dokładności i autonomii robotów mobilnych, jednego z najszybciej rozwijających się rynków robotyki.
  • Przejęcie podkreśla strategiczne ukierunkowanie ABB na innowacyjne rozwiązania AI przekształcające branże, takie jak logistyka i produkcja.
  • ABB staje się liderem w dziedzinie robotów AMR nowej generacji, integrując technologię Visual SLAM z wiodącym portfolio sprzętu i oprogramowania.

ABB ogłosiła dziś, że przejęła szwajcarski start-up Sevensense, wiodącego dostawcę technologii nawigacji wizyjnej 3D z obsługą sztucznej inteligencji dla autonomicznych robotów mobilnych (AMR). Firma Sevensense została założona w 2018 roku jako spin-off szwajcarskiego uniwersytetu technicznego ETH Zurich. "To znaczący krok w kierunku naszej wizji miejsca pracy, w którym roboty obsługujące sztuczną inteligencję pomagają ludziom, odpowiadając na potrzeby naszych klientów w zakresie większej elastyczności i inteligencji w obliczu krytycznych niedoborów wykwalifikowanej siły roboczej" - powiedział Sami Atiya, prezes ABB Robotics and Discrete Automation. "Każdy robot mobilny, wyposażony w wizję i sztuczną inteligencję, skanuje unikalną część budynku; wspólnie te roboty uzupełniają się nawzajem, tworząc kompletną mapę, umożliwiając im autonomiczną pracę w szybko zmieniającym się środowisku".

Przejęcie jest następstwem mniejszościowej inwestycji ABB w Sevensense po tym, jak firma dołączyła do ekosystemu innowacji firmy w 2021 roku, w tym samym roku, w którym ABB przejęła ASTI Mobile Robotics. Szczegóły finansowe transakcji nie zostały ujawnione. Po pilotażowych projektach klientów w branży motoryzacyjnej i logistycznej, ABB zintegruje technologię Sevensense z portfolio firmy AMR , oferując bezprecedensowe połączenie szybkości, dokładności i ładowności. Oczekuje się, że rynek robotów mobilnych wzrośnie o 20% CAGR do 2026 r., z 5,5 mld USD do 9,5 mld USD, a technologia wizyjna 3D ABB oparta na sztucznej inteligencji jest liderem tego wzrostu.1

Pionierska technologia nawigacji Sevensense łączy sztuczną inteligencję i wizję 3D, umożliwiając robotom AMR podejmowanie inteligentnych decyzji, rozróżniając obiekty stałe i ruchome w dynamicznych środowiskach. Po ręcznym prowadzeniu, roboty mobilne z technologią Visual Simultaneous Localization and Mapping (Visual SLAM) tworzą mapę, która jest używana do niezależnego działania, skracając czas uruchomienia z tygodni do dni i umożliwiając AMR poruszanie się w bardzo złożonych, dynamicznych środowiskach wraz z ludźmi. Mapy są stale aktualizowane i udostępniane całej flocie, oferując natychmiastową skalowalność bez przerywania operacji i większą elastyczność w porównaniu z innymi technologiami nawigacyjnymi.

center

Obecnie ta technologia nawigacji oparta na sztucznej inteligencji już przekształca sektory produkcji motoryzacyjnej i logistyki, dostarczając wartość poprzez szybsze i bardziej wydajne operacje. Dla producenta samochodów Forda, Visual SLAM z obsługą ABB AMR zapewni wzrost wydajności w zakładach produkcyjnych w USA, podczas gdy Michelin wykorzysta tę technologię w intralogistyce w swojej fabryce w Hiszpanii. Inni producenci motoryzacyjni wdrożą tę technologię w Wielkiej Brytanii, Finlandii i Niemczech.

"Oferując większą autonomię i inteligencję kognitywną, unikalna, sprawdzona na rynku technologia ABB toruje drogę do przejścia od liniowych linii produkcyjnych do dynamicznych sieci. Inteligentne roboty AMR autonomicznie nawigują do komórek produkcyjnych, śledząc zapasy magazynowe i dzieląc się tymi informacjami z innymi robotami, jednocześnie bezpiecznie współpracując ramię w ramię z ludźmi" - powiedział Marc Segura, prezes Dywizji Robotyki ABB. "Wraz z przejęciem Sevensense, ABB staje się liderem w dziedzinie robotów AMR nowej generacji, oferując Visual SLAM w autonomicznych robotach mobilnych, wraz ze zintegrowanym portfolio obejmującym roboty i rozwiązania automatyzacji maszyn, wszystkie zarządzane przez nasze oprogramowanie tworzące wartość".

Gregory Hitz, CEO Sevensense, powiedział: "To ważny moment w naszej wspólnej podróży, ponieważ wprowadzamy naszą rodzimą technologię na szerszy zakres rynków i sektorów. ABB jest dla nas idealnym miejscem do dalszego skalowania naszej wszechstronnej platformy autonomii wizualnej 3D, obsługującej producentów OEM w branży zautomatyzowanego transportu materiałów i robotyki usługowej. Razem zdefiniujemy na nowo granice robotyki opartej na sztucznej inteligencji".

Ta rewolucyjna technologia może potencjalnie wpłynąć na robotykę daleko poza AMR, prowadząc do większej wydajności, elastyczności i dokładności w całej produkcji i intralogistyce. Technologia ta będzie również nadal sprzedawana w różnych segmentach, w tym w transporcie materiałów, czyszczeniu i innych dziedzinach robotyki usługowej pod nazwą produktu Sevensense. Partnerstwo z Sevensense podkreśla sukces zaangażowania ABB w pielęgnowanie innowacji nowej generacji. Poprzez swój ekosystem partnerski i współpracę ze start-upami i uniwersytetami, ABB rozwija wiodące technologie z korzyścią dla globalnych firm. Około 35 pracowników Sevensense będzie nadal pracować w szwajcarskim biurze w Zurychu.

ABB jest liderem technologicznym w obszarze elektryfikacji i automatyzacji. Dba o przyszłość świata, w którym zasoby wykorzystywane są w sposób zrównoważony. Nasze rozwiązania to połączenie myśli inżynierskiej, zaawansowanej konstrukcji urządzeń i oprogramowania. Wszystko po to, by usprawniać ich produkcję, transport i późniejszą obsługę. Czerpiąc z ponad 140 lat doświadczeń, obecnie blisko 105 000 pracowników ABB jest zaangażowanych we wprowadzanie innowacji, które stymulują transformację przemysłową. www.abb.com

1 ABB analysis

tekst oryginalny ABB: https://new.abb.com/news/detail/111398/abb-acquires-sevensense-expanding-leadership-in-next-generation-ai-enabled-mobile-robotics

dodatkowe linki: https://www.globalmediacentre.com/news/abb-acquires-sevensense-expanding-leadership-next-generation-ai-enabled-mobile-robotics

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp