Firma ABB dostarczyła stacje szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych do placówek sieci Lidl w siedmiu fińskich miastach, w tym w stołecznych Helsinkach oraz w Espoo, gdzie mieści się centrala Lidla. Do końca roku dostarczona zostanie stacja do placówki w jeszcze jednym fińskim mieście.
Zamówienia z Finlandii są częścią większego projektu dostaw stacji ładowania ABB dla sklepów Lidla w całej Europie. Firma dostarczyła już ponad 100 stacji szybkiego ładowania Terra, które zostały zainstalowane przy sklepach sieci w Szwecji, Niemczech, Holandii, Belgii, Anglii, na Słowacji, Francji, Szwajcarii, Hiszpanii, na Węgrzech i w Polsce.
Standardowo ładowanie pojazdu na takiej stacji trwa od 15 do 30 minut. W tym czasie właściciel pojazdu może zrobić zakupy. Stacja umożliwia ładowanie dwóch samochodów jednocześnie. Urządzenia obsługują zarówno pojazdy hybrydowe typu Plug-In (PHEV), jak i samochody w pełni elektryczne, oraz są zgodne ze wszystkimi standardami ładowania (CCS, AC Typ 2 i CHAdeMO).
– Szybkie i wygodne ładowanie samochodu w czasie zakupów to dodatkowa usługa dla naszych klientów. Udostępnianie punktów ładowania jest logiczną kontynuacją naszych konsekwentnych działań w zakresie bardziej odpowiedzialnego korzystania ze środowiska – mówi Virpi Kaikkonen, dyrektor ds. nieruchomości i rozwoju w firmie Lidl.
W bieżącym roku w Finlandii odnotowano systematyczny wzrost liczby samochodów elektrycznych. Zgodnie z założeniami strategii energetyczno-klimatycznej fińskiego rządu, do 2030 roku po drogach tego kraju ma jeździć 250 tys. samochodów elektrycznych.
Stacje szybkiego ładowania to część zaawansowanego rozwiązania w zakresie zarządzania cyfrowego ABB Ability™. Obsługa stacji ładowania jest prosta: wystarczy wybrać odpowiedni wtyk, podłączyć go do gniazda w pojeździe i wybrać metodę ładowania na ekranie dotykowym. Postęp ładowania można obserwować na ekranie dotykowym lub poprzez aplikację na smartfonie komunikującą się z samochodem.
ABB Ability™ to również opcje łączności internetowej, za pomocą których operatorzy stacji ładowania samochodów elektrycznych mogą realizować szereg funkcji, takich jak zdalny monitoring i konfiguracja punktów ładowania, rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez kierowców i serwisowanie urządzeń przy minimalnych przestojach. Łączność ta pozwala także na elastyczność w zakresie współpracy z dowolną siecią ładowania, zewnętrznym systemem do zarządzania oraz systemami płatniczymi i rozwiązaniami do zarządzania energią.
Firma ABB, w ciągu swojej 130 letniej historii utożsamiana z przełomowymi rozwiązaniami w dziedzinie elektrycznego transportu, staje się globalnym liderem w branży podłączonych do internetu systemów ładowania samochodów elektrycznych prądem stałym. W ponad 67 krajach zainstalowano już około 7000 stacji ładowania prądem stałym ABB, a współpraca firmy z mistrzostwami Formuły E FIA oraz Jaguar I-PACE eTROPHY Championship służy promowaniu e mobilności jako przyszłościowego rozwiązania zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju.