Shell Recharge to sieć stacji do ładowania pojazdów elektrycznych, które Shell uruchomił pod własnym szyldem w ponad 30 krajach Europy. Wkrótce ładowarki koncernu staną się powszechne również w Polsce. Firma postawiła na jedne z najszybszych urządzeń dostępnych na rynku: ABB Terra 360. Do tej pory zamówiono 15 takich ładowarek, z czego trzy zostały już zainstalowane: w Radomsku (woj. Łódzkie) oraz Trzciance i Sękocinie Starym (woj. mazowieckie).

Za pomocą złącza CCS 2, Terra 360 – przy pełnej dostępnej mocy – są w stanie doładować samochód na kolejne 100 km jazdy nawet w 3 minuty (w zależności od modelu samochodu i typu baterii). Urządzenia posiadają ułatwienia dla osób niepełnosprawnych, takie jak nisko umiejscowione kielichy oraz czytelny i duży wyświetlacz. Wyposażono je w system zdalnego monitorowania i diagnostyki online, który usprawnia działania serwisowe i zwiększa dostępność urządzenia.
W 2022 roku Shell podpisał z ABB globalną umową o współpracy. – Cieszymy się, że po pierwszych dostawach do Niemiec, również w Polsce Shell zdecydował się na nasze najmocniejsze urządzenia – mówi Krzysztof Marat, dyrektor ds. rozwoju rynku elektromobilności w ABB w Polsce. – Shell ma jasną wizję rozbudowy swojej sieci, stawiając wyłącznie na szybkie ładowanie w technologii prądu stałego. To merytoryczny i zdecydowany partner, którego wspieramy od kilku miesięcy w zakresie dostaw, uruchomienia oraz lokalnego serwisu.

fot. arch. Shell Polska 
fot. arch. Shell Polska 
fot. arch. Shell Polska
Obecnie Shell Polska posiada ponad 453 stacji paliw. Według zapowiedzi firmy, stacje do ładowania działające pod szyldem Shell Recharge będą stawiane nie tylko w tego typu lokalizacjach. Shell jest zainteresowany również takimi miejscami jak centra handlowe. Ładowarki działające w ramach sieci mają mieć moc od 100 do 360 kW.