Wakacyjna promocja: -15% na szkolenia Robotyki ABB

Wakacyjna promocja: -15% na szkolenia Robotyki ABB

Zapraszamy do skorzystania z "Wakacyjnej promocji" Centrum Szkoleniowego Robotyki ABB. Na wszystkie szkolenia, które odbędą się w sierpniu 2024, obowiązuje rabat 15% od ceny regularnej.

Skorzystaj z promocji w kilku prostych krokach?

  1. Wybierz szkolenie, które odbędzie się w terminie od 1 do 31 sierpnia 2024 roku
  2. Kliknij „Zarejestruj się”
  3. Podaj dane uczestników
  4. W podsumowaniu wpisz kod promocyjny: Wakacje_2024, wówczas rabat zostanie naliczony automatycznie  

Biorąc udział w promocji akceptujesz jej regulamin.

Poznaj Centrum Szkoleniowe Robotyki ABB

Nowoczesne Centrum Szkoleniowe wyposażone jest w 12 stanowisk zrobotyzowanych: 9 w kontroler w wersji IRC5 oraz 3 z kontrolerem OmniCore. Centrum posiada najnowocześniejszy sprzęt i oprogramowanie - od klasycznych robotów sześcioosiowych, przez roboty typu delta (IRB 360, IRB 390), roboty czteroosiowe typu SCARA po roboty współpracujące (GoFaTM oraz YuMi®). Do dyspozycji klientów są również pozycjonery, tory jezdne, systemy SafeMove, Force Control oraz Integreted Vision, a także oprogramowanie PickMaster® oraz RobotStudio®.  

Aby uzyskać więcej informacji nt. Centrum Szkoleniowego Robotyki ABB, jego oferty, poznać trenerów, a tak także zapisać się na wybrane szkolenie zapraszamy na stronę internetową oraz do wirtualnego zwiedzenia naszego Centrum

Skontaktuj się z nami

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp