ABB jako pierwsza firma osiąga hiperefektywność IE6 dla swoich silników bezmagnesowych SynRM!

ABB jako pierwsza firma osiąga hiperefektywność IE6 dla swoich silników bezmagnesowych SynRM!

ABB jest pierwszym producentem, oferującym przewidywany poziom sprawności IE6 w konstrukcji SynRM pozbawionej magnesów. Jest to najnowsze osiągnięcie w ramach technologii SynRM, której ABB była pionierem w 2011 roku.

  • Sprawdzona i ceniona technologia synchronicznego silnika reluktancyjnego (SynRM) to pierwsza konstrukcja pozbawiona magnesów, która osiągnęła najwyższą dostępną na rynku klasę efektywności energetycznej IE6. Klasę, którą ABB określa jako poziom sprawności pozwalający na osiągnięcie 20-procentowej redukcji strat energii w porównaniu z silnikami klasy IE5.
  • Silniki SynRM bez magnesów trwałych stanowią część szerokiego portfolio technologicznego, które obejmuje również silniki z magnesami trwałymi (PM) i silniki SynRM ze wspomaganiem przy użyciu magnesów (PMaSynRM), przeznaczone do szerokiego zakresu zastosowań.

ABB jest pierwszym producentem, oferującym przewidywany poziom sprawności IE6 w konstrukcji SynRM pozbawionej magnesów. Jest to najnowsze osiągnięcie w ramach technologii SynRM, której ABB była pionierem w 2011 roku. Silniki te znajdą zastosowanie przede wszystkim u klientów, którzy chcą w innowacyjny sposób zabezpieczyć swój park maszynowy na przyszłość, stosując najwyższy dostępny na rynku poziom efektywności energetycznej. Użytkownicy silników o sprawności w klasie IE6 odniosą wymierne korzyści w postaci obniżonych kosztów energii i zwiększonej produktywności, jednocześnie wyprzedzając obecne, globalne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Systemy napędzane silnikami w obiektach przemysłowych są głównymi konsumentami energii elektrycznej, dlatego maksymalizacja ich sprawności daje ogromny potencjał ograniczania emisji i pomaga w osiągnięciu celów związanych ze zmianami klimatycznymi. Stosowanie naszych nowych, pozbawionych magnesów silników SynRM, które osiągną poziomy sprawności spodziewane dla określonej w przyszłości klasy IE6, pozwoli przenieść oszczędzanie energii na wyższy poziom – mówi Stefan Floeck, prezes dywizji IEC Low Voltage Motors w ABB Motion. SynRM to doskonały przykład zaangażowania w innowacje, wbudowanego w nasze firmowe DNA. Ponieważ silnik IE6 SynRM ma ten sam wznios wału co odpowiadający mu silnik indukcyjny w klasie IE3, jest łatwym i prostym zamiennikiem starszych typów silników. Dzięki temu klienci mogą płynnie przejść na nowoczesne produkty o wysokiej wydajności, aby zabezpieczyć swoją działalność w przyszłości, w świecie zmiennych kosztów energii.

Szeroka gama silników SynRM firmy ABB wyznaczyła standardy w zakresie konstrukcji pozbawionych magnesów. W 2019 roku wprowadzone zostały na rynek konstrukcje, których efektywność energetyczna została podniesiona z klasy IE4 do klasy IE5. IE6 ma być kolejnym krokiem na drodze do prezentowania możliwości i wyższości technologii SynRM. Mimo, że nie zostało to jeszcze określone w oficjalnej normie branżowej, jak dotąd każda wyższa klasa efektywności IE charakteryzuje się o 20% niższymi stratami energii niż poprzednia. ABB kontynuuje tę tendencję w przypadku  silników SynRM w klasie sprawności IE6.

SynRM łączy wydajność silników z magnesami trwałymi z prostotą i łatwością obsługi silników indukcyjnych, osiągając wysoką efektywność energetyczną, która zapewnia krótki czas zwrotu inwestycji. Wirnik nie posiada magnesów ani uzwojeń i praktycznie nie powoduje strat mocy. Konstrukcja nie wymaga również użycia metali ziem rzadkich i oferuje wysoki poziom użyteczności dzięki wysokiej dostępności odpowiednich napędów o zmiennej prędkości (VSD), zapewniających szerokie możliwości sterowania.

SynRM to połączenie wydajności silników z magnesami trwałymi z intuicyjną obsługą silników indukcyjnych
SynRM to połączenie wydajności silników z magnesami trwałymi z intuicyjną obsługą silników indukcyjnych
center

Silniki ABB SynRM stanowią część portfolio produktów ABB EcoSolutions™. Umożliwiają one klientom i partnerom handlowym dokonywanie bardziej zrównoważonych wyborów, zapewniając większą przejrzystość w kwestii cyklu życia każdego produktu oraz jego wpływu na środowisko. To ułatwia podejmowanie świadomych i odpowiedzialnych decyzji. Produkty w ramach tego portfolio są zgodne z zestawieniem kluczowych wskaźników wydajności zdefiniowanych przez ABB w ramach regulacji dot. obiegu zamkniętego. Ponadto produkty te posiadają nadaną zewnętrznie deklarację środowiskową (ISO 14025 typ III).

Bezmagnesowe silniki SynRM to tylko jeden z elementów w kompleksowej ofercie silników ABB z segmentu premium o wysokich osiągach. 140 lat doświadczenia w tej dziedzinie pozwala zapewnić maksymalną niezawodność w połączeniu z pełnym zaangażowaniem w zrównoważony rozwój. Mając świadomość, że raz stworzona technologia nie jest odpowiedzią na wszystkie potrzeby klientów, ABB nieustannie dąży do dopracowywania i rozwijania wszystkich osiągnięć technologicznych w zakresie silników. Właśnie dlatego, dodatkowo do konstrukcji SynRM, ABB może osiągnąć najwyższą efektywność energetyczną IE6 również dzięki technologii silników z magnesami trwałymi i PMaSynRM – technologii hybrydowej, która łączy konstrukcję SynRM z „doładowaniem” magnesami trwałymi. W ten sposób ABB dostarcza rozwiązania oparte na szerokiej gamie niezwykle wydajnych elementów technologicznych, które spełniają potrzeby właściwe dla zróżnicowanych branż, segmentów i aplikacji.

Tekst oryginalny: ABB is first to reach anticipated IE6 hyper-efficiency with magnet-free motors

Skontaktuj się z nami

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp