Wygodniej nad Adriatyk: słoweńska kolej na dobrych torach

30 milionów pasażerów pociągów rocznie, dwa razy więcej niż obecnie – to ambitny plan, jaki do 2030 roku chce zrealizować niewielka, dwumilionowa Słowenia. Tamtejszy operator kolei zaczął od intensywnej modernizacji taboru. W Siedlcach powstaje dla niego 20 nowych, bardziej ekologicznych pociągów Flirt, wyposażonych w napędy z innej polskiej fabryki, w Aleksandrowie Łódzkim.

Słowenia to ważny szlak komunikacyjny dla wielu Europejczyków, szczególnie w okresie wakacyjnym. Sama zresztą również cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród turystów. W 2022 r. liczba pasażerów na słoweńskiej kolei zwiększyła się o ponad 20 proc. rok do roku, a pozytywny trend był kontynuowany również w zeszłym roku1.

fot. arch. Stadler Polska
fot. arch. Stadler Polska
center

Za tymi wzrostami nie nadąża infrastruktura. Elektryfikacji wymagają trasy na niemal połowie swojej długości. Do tego dochodzi konieczność wymiany lub modernizacji składów. W czerwcu krajowy przewoźnik pasażerski, Slovenske železnice – Potniški promet (SŽ PP), w ramach kolejnej umowy z firmą Stadler Polska, zamówił 20 nowoczesnych pociągów FLIRT. Wcześniej Stadler dostarczył już do Słowenii 52 składy. Wyposażone w napędy ABB, do tej pory bardzo dobrze sprawdzają się w słoweńskich warunkach. Zamówienia są elementem szeroko zakrojonego projektu, w ramach którego w połączeniach krajowych planowane jest zastąpienie wszystkich pociągów starszych niż 15-20 lat.

20 nowych, spalinowych pojazdów zostanie przeznaczonych do obsługi niezelektryfikowanych linii. W porównaniu z już dostarczonymi pojazdami, zamówione niedawno pociągi FLIRT będą wyposażone w ulepszone silniki diesla, aby zmniejszyć ich wpływ na środowisko. W przyszłości możliwa będzie ich modernizacja do wersji bimodalnej poprzez dodanie funkcjonalności 3 kV.

Kluczowym elementem układów napędowych nowych pojazdów FLIRT po raz kolejny będą przekształtniki trakcyjne Bordline, produkowane w zakładzie napędów ABB w Aleksandrowie Łódzkim. To już czwarta dostawa realizowana przez tę fabrykę na potrzeby słoweńskiego przewoźnika w ostatnich latach.

– Bordline od lat sprawdza się w pociągach FLIRT jeżdżących w wielu krajach Europy. Pojazdy z naszymi przekształtnikami pokonują rocznie nawet setki tysięcy kilometrów i zasilają je przy poziomie dostępności przekraczającym 99 procent, bez względu na warunki. Jesteśmy więc przekonani, że również w Słowenii przyczynimy się do rozwoju niezawodnego transportu szynowego – mówi Maciej Duczyński, dyrektor Lokalnego Biznesu Trakcji ABB w Polsce.

Wszystkie pojazdy zostaną wyprodukowane w zakładzie Stadler Polska w Siedlcach. Pierwsze jednostki z zamówionej puli 20 sztuk wyjadą na tory w połowie przyszłego roku. Nowe pociągi, zaprojektowane do komfortowego przewozu 171 pasażerów, w tym 12 w pierwszej klasie, będą przystosowane do maksymalnej prędkości 140 km/godz. i otrzymają homologację także na Austrię i Chorwację.

1https://connectingregion.com/news/slovenian-railways-soars-passenger-numbers-hit-15m-aiming-for-25m-by-2028/

Skontaktuj się z nami

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp