Obudowy podtynkowe UK600 firmy ABB: Oszczędność czasu i przestrzeni

Obudowy podtynkowe UK600 firmy ABB: Oszczędność czasu i przestrzeni

W dzisiejszych czasach nowoczesne instalacje elektryczne wymagają elastyczności, wydajności oraz estetyki. Portfolio obudów podtynkowych UK600 firmy ABB zostało zaprojektowane z myślą o spełnieniu tych wymagań, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla budynków mieszkalnych i małych obiektów komercyjnych. Innowacyjne podejście ABB do tworzenia przestrzeni instalacyjnej pozwala nie tylko na oszczędność czasu, ale również na dwukrotne zwiększenie przestrzeni na okablowanie, co jest kluczowe w przypadku nowoczesnych instalacji.

Efektywność i ergonomia serii UK600

Seria UK600 firmy ABB została opracowana na podstawie szeroko zakrojonych badań rynkowych, przeprowadzonych wśród klientów z ponad 10 krajów. Wyniki tych badań pozwoliły stworzyć produkty, które w pełni odpowiadają na potrzeby instalatorów, dystrybutorów i użytkowników końcowych. Dzięki temu UK600 doskonale sprawdza się zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i małych obiektach komercyjnych, oferując wyjątkową różnorodność wymiarów, konfiguracji oraz przemyślany sposób łączenia. Dzięki elastyczności tych obudów, instalatorzy mają pewność, że są w stanie sprostać nawet najbardziej wymagającym projektom.

Jednym z kluczowych aspektów serii UK600 jest optymalizacja czasu pracy instalatorów. Zwiększona przestrzeń na przewody, która jest większa aż o 200% w porównaniu do standardowych rozwiązań, pozwala na szybsze i łatwiejsze okablowanie. W efekcie instalacja może być wykonana w czasie krótszym nawet o 10%, co ma istotne znaczenie dla profesjonalistów, którzy cenią sobie nie tylko jakość, ale także efektywność pracy.

UK600, zdj. Arch. ABB
UK600, zdj. Arch. ABB
center

Wszechstronność oferty

Portfolio UK600 obejmuje trzy podstawowe wersje obudów:

- Obudowa instalacyjna – przeznaczona dla aparatury modułowej, idealna do standardowych instalacji elektrycznych.

- Obudowa multimedialna – dedykowana urządzeniom multimedialnym, takim jak routery LAN, czy rozdzielaczom sygnału TV oraz gniazdom keystone.

- Obudowa kombi – połączenie obu wersji, z przegrodą umożliwiającą wygrodzenie sekcji instalacyjnej od multimedialne. Obudowa kombi zaprojektowana została z przemyślanym wygrodzeniem z perforacjami, co umożliwia łatwy montaż gniazd do złączy multimedialnych, takich jak RJ45 czy COAX. Rozwiązania te pozwalają na szybkie i profesjonalne spełnienie wszelkich wymagań związanych z nowoczesną instalacją multimedialną.

Elastyczność w montażu

Obudowy UK600 dostosowane są do montażu zarówno w ścianach murowanych, jak i kartonowo-gipsowych. System montażu został uproszczony poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, takich jak wsuwane przepusty na zatrzask czy listwy zaciskowe typu Quick, co znacząco przyspiesza proces instalacji. Dla ścian kartonowo-gipsowych ABB oferuje zestaw „wsuń, pociągnij i gotowe”, który pozwala na błyskawiczny i prosty montaż, nawet w wymagających warunkach.

Dzięki możliwości montażu w pionie i poziomie oraz szerokiej gamie dostępnych stylów i wzorów drzwi, obudowy UK600 można idealnie dopasować do każdego wnętrza. Produkty są dostępne w formie kompletnego rozwiązania każdy element składowy obudowy ma swój kod zamówienia i może być traktowany jako część zapasowa.

Styl i funkcjonalność

Estetyka jest ważnym elementem współczesnych instalacji elektrycznych, zwłaszcza w budynkach mieszkalnych. ABB oferuje szeroki wybór drzwi i ram, które można dopasować do stylu wnętrza. Drzwiczki standardowe wykonane z blachy malowanej proszkowo dostępne są w klasycznej bieli (RAL9016) oraz eleganckim antracycie (RAL7016). Dla obudów multimedialnych dostępne są drzwiczki z otworami wentylacyjnymi lub z plastikowym wkładem, przeznaczone specjalnie dla urządzeń WLAN.

Dla osób szukających jeszcze większej personalizacji, ABB proponuje stylizowane drzwiczki z ramami aluminiowymi. Klienci mogą wybierać spośród czterech wersji, w tym drzwiczek z wbudowanym lustrem, tablicą korkową czy wstawką filcową. Istnieje także opcja zamówienia drzwiczek z podświetleniem LED, co pozwala na jeszcze większą integrację obudowy z wystrojem wnętrza, np. poprzez umieszczenie planu ewakuacji lub dekoracyjnego obrazu.

UK600, zdj. Arch. ABB
UK600, zdj. Arch. ABB
center

Główne zalety serii UK600

Seria UK600 firmy ABB to połączenie innowacyjnych technologii i funkcjonalności, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem dla nowoczesnych budynków. Do najważniejszych cech produktów należą:

- Szybszy montaż dzięki zwiększonej przestrzeni na okablowanie (200% większa powierzchnia)

- Elastyczność instalacji w ścianach kartonowo-gipsowych oraz murowanych

- Proste i szybkie oprzewodowanie dzięki wsuwanym przepustom, na których można zamontować na zatrzask zaciski N/PE

- Możliwość montażu w pionie i poziomie

- Szeroka oferta obudów instalacyjnych, multimedialnych i kombi

- Szeroki wybór stylizowanych drzwi i ramek, umożliwiający pełne dostosowanie wyglądu do potrzeb klienta

Podsumowanie

Seria UK600 firmy ABB to nowoczesne, wszechstronne rozwiązanie, które spełnia oczekiwania zarówno instalatorów, jak i użytkowników końcowych. Dzięki innowacyjnej konstrukcji, oszczędza czas pracy oraz zapewnia większą przestrzeń na przewody, co pozwala na łatwiejszą realizację projektów instalacyjnych. Wszechstronność konfiguracji i szeroki wybór estetycznych rozwiązań sprawiają, że obudowy UK600 doskonale wpisują się w potrzeby nowoczesnych instalacji elektrycznych i multimedialnych.

Dowiedz się więcej: UK600 - Szafki instalacyjne (Obudowy) | ABB

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp