Lato to czas długich dni, intensywnego słońca i gwałtownych zmian pogody – od upałów po burze. W tym sezonie warto zadbać nie tylko o komfort życia, ale także o efektywność energetyczną domu. Dzięki systemowi ABB-free@home®, inteligentny dom staje się Twoim sprzymierzeńcem – automatycznie dostosowuje się do warunków pogodowych, obecności domowników i Twoich codziennych przyzwyczajeń. Sprawdź, jak technologia smart home może pomóc ograniczyć zużycie energii i podnieść jakość codziennego życia w letnich miesiącach.
1. Inteligentne sterowanie ogrzewaniem – mniej znaczy więcej
Choć lato to czas, kiedy ogrzewanie nie gra głównej roli, nie oznacza to, że system grzewczy nie wpływa na bilans energetyczny budynku. Poranki bywają chłodne, a letnie burze mogą przynieść gwałtowne ochłodzenie. ABB-free@home® pozwala zoptymalizować pracę ogrzewania dzięki automatyzacji i pełnemu sterowaniu z poziomu aplikacji.
Jak to działa?
Termostaty pokojowe współpracują z czujnikami temperatury i wilgotności, dostosowując pracę ogrzewania w zależności od aktualnych warunków.
Gdy nikogo nie ma w domu – system automatycznie obniży temperaturę lub całkowicie wyłączy ogrzewanie.
Możliwość zdalnego włączenia ogrzewania przed powrotem do domu zapewnia komfort bez zbędnego zużycia energii.
Rezultat? Komfort cieplny zawsze wtedy, gdy go potrzebujesz – bez nadmiernych rachunków za energię.

2. Rolety, które myślą za Ciebie
W upalne dni odpowiednia ochrona przeciwsłoneczna to klucz do utrzymania przyjemnej temperatury w domu bez konieczności intensywnego chłodzenia. ABB-free@home® oferuje inteligentne sterowanie roletami, które automatycznie reagują na nasłonecznienie i porę dnia.
Co zyskujesz?
Automatyczne zaciemnianie w godzinach największego nasłonecznienia chroni wnętrze przed przegrzewaniem i redukuje potrzebę korzystania z klimatyzacji.
W chłodniejsze dni system może automatycznie podnieść rolety, wpuszczając naturalne ciepło do pomieszczeń – bez żadnego wysiłku z Twojej strony.
Możliwość tworzenia scenariuszy pogodowych – np. podczas burzy rolety automatycznie się opuszczą, zabezpieczając okna i poprawiając izolację akustyczną.
To rozwiązanie nie tylko dla wygody – to realna oszczędność energii, mniejsze zużycie klimatyzacji i większa trwałość wyposażenia wnętrz chronionych przed słońcem.
3. Twój dom dostosowuje się do Ciebie
Lato to okres wyjazdów, weekendowych wypadów i dłuższych nieobecności. ABB-free@home® wykorzystuje czujniki obecności i harmonogramy, aby dostosować działanie systemów domowych do tego, co dzieje się w Twoim domu – lub kiedy Cię w nim nie ma.

Funkcje systemu:
Automatyczne przełączanie w tryb oszczędzania energii, gdy dom stoi pusty.
Wznowienie normalnego trybu pracy na podstawie lokalizacji użytkowników (np. geofencing lub harmonogramy).
Symulacja obecności – światła, rolety i inne urządzenia mogą działać w taki sposób, jakby ktoś był w domu, co zwiększa bezpieczeństwo posesji.
Dzięki tym rozwiązaniom nie tylko oszczędzasz energię, ale też zyskujesz spokój ducha – nawet będąc setki kilometrów od domu.
4. Precyzyjne sterowanie klimatyzacją – tylko wtedy, kiedy trzeba
Jednym z największych „pożeraczy” energii latem jest klimatyzacja. ABB-free@home® umożliwia jej inteligentne sterowanie dzięki integracji z bramką IR, która pozwala kontrolować klimatyzatory dowolnej marki, działające na podczerwień – dokładnie tak, jak standardowy pilot.
Jakie korzyści daje to rozwiązanie?

Możliwość tworzenia scenariuszy czasowych i pogodowych – np. klimatyzacja włącza się tylko w najcieplejszych godzinach lub przy określonej temperaturze zewnętrznej.
Zdalne sterowanie – uruchom klimatyzację w drodze do domu i wróć do przyjemnie schłodzonych wnętrz.
Integracja z czujnikami obecności i otwarcia okien – klimatyzator wyłączy się automatycznie, jeśli nikt nie przebywa w pomieszczeniu lub jeśli okno zostało otwarte.
Takie podejście eliminuje niepotrzebne działanie urządzeń chłodzących, co przekłada się na mniejsze rachunki i bardziej zrównoważone gospodarowanie energią.
Letni komfort bez kompromisów
Dzięki ABB-free@home® Twój dom staje się sprzymierzeńcem w walce z wysokimi temperaturami i rosnącymi kosztami energii. System oferuje nie tylko zaawansowaną technologię, ale przede wszystkim intuicyjne rozwiązania, które poprawiają komfort codziennego życia – niezależnie od tego, czy jesteś w domu, czy właśnie wypoczywasz na wakacjach.
Wdrożenie inteligentnych funkcji latem to nie tylko luksus – to przemyślana inwestycja w nowoczesne, ekologiczne i ekonomiczne życie.
Poznaj ABB-free@home® i wejdź w lato z pełną kontrolą nad swoim domem.