Nowoczesna platforma chmurowa pozwala na centralne i zdalne zarządzanie zużyciem energii w wielu obiektach jednocześnie
ABB Ability™ InSite Energy Pro zapewnia wygodę i efektywność dzięki monitorowaniu w czasie rzeczywistym, automatycznemu zarządzaniu zużyciem energii oraz elastycznym, dostosowywanym pulpitom użytkownika.
Ułatwia podejmowanie trafnych decyzji dzięki analizom porównawczym i szczegółowym raportom.
Rosnące koszty energii i zaostrzające się regulacje sprawiają, że firmy coraz częściej sięgają po inteligentne rozwiązania do zarządzania energią w różnych obiektach. ABB Ability™ InSite Energy Pro, platforma zarządzania energią oparta na chmurze, oferuje konkretne dane i automatyczną optymalizację z poziomu jednego, intuicyjnego interfejsu.
Dzięki bezpiecznej i elastycznej infrastrukturze chmurowej, InSite Energy Pro analizuje dane w czasie rzeczywistym oraz porównuje je z danymi referencyjnymi, co pozwala na podejmowanie świadomych decyzji, optymalizację i obniżenie kosztów energii.
Efektywność energetyczna jest dziś kluczowym priorytetem w branży zarządzania budynkami i nieruchomościami. InSite Energy Pro oferuje kompleksowe podejście do zarządzania energią, skierowane do właścicieli budynków, i menedżerów energetycznych obsługujących budynki mieszkalne oraz średniej wielkości obiekty komercyjne.
Jednostka sterująca systemu zarządzania energią InSite, SCU200, działa jako centrum zarządzania energią dla wielu urządzeń – w tym wyłączników, liczników energii i ładowarek do pojazdów elektrycznych (EV). Dzięki intuicyjnemu i przyjaznemu interfejsowi InSite Energy Pro, użytkownicy zyskują kompleksowy wgląd w ekosystem energetyczny, co ułatwia zarządzanie obciążeniem, optymalizację wydajności i redukcję kosztów.
Użytkownicy mają dostęp do przejrzystych paneli, które umożliwiają porównanie zużycia energii w różnych obiektach. Umożliwia to porównanie danych bieżących i historycznych, analizę najlepszych praktyk oraz identyfikację obszarów, w których możliwe jest zmniejszenie zużycia energii.
Użytkownicy mogą ustawić alerty i automatyczne systemu na zdarzenia, takie jak awarie czy przekroczenie zużycia energii – co zapewnia szybkie działanie i ciągłość pracy. Funkcje zarządzania obciążeniem automatycznie na podstawie wcześniej ustalonych warunków. Mogą to być na przykład okresy szczytowego zapotrzebowania lub dostępność odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie kosztów i uniknięcie dodatkowych opłat sieciowych.
Ponadto InSite Energy Pro wspiera firmy w spełnianiu wymogów regulacyjnych związanych z efektywnością energetyczną. Obejmuje to również normę ISO 50001. System oferuje rozbudowane funkcje raportowania, które śledzą kluczowe wskaźniki zużycia energii, zapotrzebowania i jakości zasilania.
Andrea Menti, lider linii biznesowej dystrybucji energii w dziale Smart Buildings ABB, powiedział: „W obliczu rosnących kosztów energii i coraz surowszych wymogów zrównoważonego rozwoju, potrzeba inteligentnego zarządzania energią w wielu lokalizacjach nigdy nie była większa. InSite Energy Pro dostarcza firmom niezbędnych danych i wsparcia, by skutecznie zarządzać zużyciem energii i jednocześnie pozostawać zgodnym z dynamicznie zmieniającymi się przepisami – wszystko to w ramach łatwej w obsłudze platformy.”