Bezpieczeństwo zaczyna się od troski o Twój dom – zawsze i wszędzie.
Nowoczesny dom to nie tylko przestrzeń do życia – to również system, który potrafi myśleć, reagować i chronić. Dzięki inteligentnym technologiom ABB możesz mieć pełną kontrolę nad bezpieczeństwem swojego domu, niezależnie od tego, gdzie jesteś. Jednym z kluczowych elementów tej ochrony jest system domofonowy ABB Welcome, który łączy w sobie elegancki design, niezawodność oraz integrację z systemem automatyki domowej ABB-free@home®.
Zadbaj o bezpieczeństwo domu dzięki domofonowi ABB z kamerą
Codziennie zależy nam na tym, aby nasz dom był miejscem bezpiecznym i spokojnym. Domofon ABB Welcome z wbudowaną kamerą HD to pierwszy krok do skutecznej ochrony posesji. Urządzenie pozwala zobaczyć, kto dzwoni do drzwi, jeszcze zanim otworzysz furtkę. Obraz w wysokiej rozdzielczości, szeroki kąt widzenia oraz funkcja noktowizji gwarantują pełną widoczność zarówno w dzień, jak i w nocy.
Dzięki integracji z aplikacją mobilną możesz podglądać obraz z kamery w czasie rzeczywistym – nawet przebywając setki kilometrów od domu. To nie tylko wygoda, ale też realne poczucie bezpieczeństwa, bo wiesz, co dzieje się na Twojej posesji zawsze i wszędzie.

Cyfrowy system domofonowy IP – nowy standard bezpieczeństwa
Domofon ABB Welcome działa w technologii IP, co zapewnia szybkie i bezpieczne połączenie między wszystkimi urządzeniami systemu. Komunikacja cyfrowa gwarantuje czysty dźwięk, stabilny obraz i pełną odporność na zakłócenia. Co ważne – system jest zabezpieczony przed nieautoryzowanym dostępem z zewnątrz, co chroni Twoje dane i prywatność.
Dzięki elastycznej architekturze IP, ABB Welcome można stosować w domach jednorodzinnych, bliźniakach, a także w budynkach wielorodzinnych. To rozwiązanie rośnie razem z Twoimi potrzebami – łatwo je rozbudować o kolejne punkty wideo, kamery lub jednostki wewnętrzne.
Uniwersalne okablowanie 2-żyłowe – łatwa modernizacja każdego domu
Wielu właścicieli domów obawia się, że wprowadzenie nowoczesnych systemów wymaga kosztownego remontu. Nic bardziej mylnego! ABB Welcome może pracować na uniwersalnym okablowaniu 2-żyłowym, które często jest już poprowadzone w starszych budynkach.
Dzięki temu instalatorzy ABB mogą szybko i sprawnie zamontować system bez konieczności kucia ścian czy wymiany przewodów. To idealne rozwiązanie, jeśli chcesz połączyć nowoczesną funkcjonalność z rozsądnym budżetem i minimalną ingerencją w wykończenie domu.
Zdalny dostęp – pełna kontrola z poziomu smartfona
Wyobraź sobie, że jesteś w pracy, a kurier dzwoni do drzwi. Dzięki ABB Welcome możesz odebrać połączenie z domofonu bezpośrednio w telefonie, zobaczyć gościa na ekranie i zdalnie otworzyć furtkę. To proste, bezpieczne i niezwykle wygodne.
W aplikacji ABB-free@home® masz dostęp do wszystkich funkcji systemu: odbierasz rozmowy, sprawdzasz obraz z kamer, otwierasz drzwi i przeglądasz historię zdarzeń. To prawdziwe centrum zarządzania domem – w jednym miejscu i zawsze pod ręką.
Z ABB-free@home® natychmiast otrzymasz powiadomienie, gdy ktoś wejdzie do domu podczas Twojej nieobecności. Na żywo sprawdzisz obraz z kamer, a system automatycznie zapisze każde otwarcie drzwi lub bramy.
Integracja z automatyką domową ABB-free@home®
To, co wyróżnia ABB Welcome, to pełna integracja z systemem automatyki domowej ABB-free@home®. Dzięki temu Twój domofon nie jest odrębnym urządzeniem – staje się częścią spójnego ekosystemu inteligentnego domu.
Możesz tworzyć inteligentne scenariusze, które podniosą bezpieczeństwo i komfort życia. Gdy ktoś zadzwoni do drzwi, oświetlenie w ogrodzie i w przedpokoju włączy się automatycznie. Kiedy kamera wykryje ruch, system wyśle powiadomienie na Twój telefon. Jeśli wyjedziesz na urlop, dom przełączy się w tryb ochronny, symulując Twoją obecność poprzez automatyczne włączanie świateł.
Inteligentne scenariusze zadbają także o Twoje urządzenia elektryczne, wyłączając je w razie zagrożenia - dom inteligentny, to dom bezpieczny.
Kontrola dostępu – bez kluczy, bez stresu
System ABB Welcome oferuje szerokie możliwości kontroli dostępu. Możesz korzystać z czytników kart, breloków, kodów PIN lub biometrycznych metod identyfikacji. Dla każdego domownika można ustawić indywidualne uprawnienia, a system zapisze historię wszystkich wejść.
To rozwiązanie sprawdza się również w przypadku gości, serwisantów czy dostawców – możesz udzielić tymczasowego dostępu i cofnąć go w dowolnej chwili. Dzięki temu wiesz, kto i kiedy przekroczył próg Twojego domu.
Dlaczego warto wybrać ABB Welcome?
Wybierając ABB Welcome, inwestujesz w system, który łączy bezpieczeństwo, komfort i technologię. To rozwiązanie sprawdzone, elastyczne i dopasowane do każdego stylu życia.
Najważniejsze korzyści:
- Bezpieczeństwo i prywatność dzięki cyfrowemu systemowi IP,
- Wygodny montaż na 2-żyłowym okablowaniu,
- Zdalna obsługa i powiadomienia w aplikacji ABB-free@home®,
- Integracja z inteligentnym domem ABB,
- Rozbudowane funkcje kontroli dostępu,
- Elegancki wygląd i nowoczesny design.
ABB Welcome to nie tylko domofon – to element systemu inteligentnego bezpieczeństwa, który rośnie razem z Tobą i Twoją rodziną.
Znajdź eksperta ABB i zainstaluj system, który zadba o Twój dom
Bez względu na to, czy budujesz nowy dom, czy modernizujesz istniejący – warto postawić na rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo i komfort życia.
Bezpieczeństwo zaczyna się od troski o Twój dom – zawsze i wszędzie.
Znajdź eksperta ABB i dowiedz się, jak ABB-free@home® może ochronić Twój dom.
Autoryzowani instalatorzy ABB pomogą Ci dobrać odpowiednie rozwiązanie, przeprowadzą profesjonalny montaż i skonfigurują system tak, by działał dokładnie tak, jak tego potrzebujesz. Dzięki nim Twój dom stanie się naprawdę inteligentny – i przede wszystkim bezpieczny.