Idea jest prosta. Ogrzewanie, oświetlenie, rolety, wideodomofon – wszystko w jednym, niewielkim panelu przytwierdzonym do ściany. Klikamy na ekranie chcąc zmienić temperaturę w danej strefie, zgasić światło w kuchni albo zobaczyć kto czeka przed wejściem. A jak zajdzie taka potrzeba, w prosty sposób zintegrujemy również dodatkowe sprzęty, jak nagłośnienie albo piekarnik, i to różnych producentów. Nasze „centrum sterowania” mieszkaniem jest mobilne, ponieważ te same funkcje znajdziemy w telefonie. Wyjeżdżając na urlop możemy więc za pomocą jednego kliknięcia wyłączyć wszystko i nie martwić się, że zapomnieliśmy o czymś, co zwiększy rachunek rachunek za prąd. W Polsce to nowy standard „smart home”. Stosowany głównie w domach, w budownictwie wielorodzinnym wciąż jest jednak rzadkością.
– Użytkownicy końcowi są coraz bardziej świadomi tego typu technologii i mają wobec nich konkretne oczekiwania. System automatyki powinien być więc intuicyjny i łatwy w programowaniu. Nie mniej ważna jest kompatybilność i interoperacyjność, czyli możliwość integrowania różnych podsystemów i odbiorników w ramach jednej aplikacji. Do tego personalizacja i rozbudowa o kolejne funkcjonalności wedle potrzeby. Dla użytkownika to ma być praktyczne i elastyczne narzędzie – mówi Marcin Majewski, członek zarządu w firmie Automatiq.
Niedawno ukończył projekt instalacji automatyki w nowej inwestycji „Pułaskiego 19” w Poznaniu. Deweloper, firma Duda Development, chcąc wyróżnić swoją ofertę na lokalnym rynku pierwotnym, postawił m.in. na system komplementarnego sterowania, który z jednej strony nie przytłacza użytkownika skalą, a z drugiej pozwala na szeroką integrację różnych urządzeń i prostą personalizację.
Integracja różnych marek
W apartamentach zainstalowano system ABB-free@home z ekranem OneTouch, który steruje ogrzewaniem, klimatyzacją, roletami i oświetleniem. Mamy też tu podgląd wideodomofonu. Oczywiście to samo, co na ekranie, można robić z poziomu aplikacji w telefonie.
Zależało nam, by Pułaskiego 19 jako inwestycja wyznaczała najwyższe standardy wśród projektów mieszkaniowych. Dlatego zdecydowaliśmy, że wśród nowoczesnych udogodnień w mieszkaniach musi znaleźć się system automatyki domowej, i to taki, który będzie można wygodnie dostosowywać do indywidualnych potrzeb – mówi dyrektor Działu Technicznego Duda Development, Błażej Szrejbrowski.
Całe rozwiązanie daje duże możliwości personalizacji zgodnie z podejściem „future-ready”, w ramach którego system łatwo dostosowuje się do indywidualnego, zmieniającego się stylu życia mieszkańca. Użytkownik może rozbudować infrastrukturę systemu, ale też zmieniać jego funkcjonalność, np. tworząc własne „scenariusze” w zależności od pory dnia, które poprawią nastrój albo pozwolą zaoszczędzić energię. Jak będzie chciał, podłączy również do systemu nowe urządzenia, jak sprzęt audio, TV i AGD.
Za tę kompatybilność odpowiada protokół Matter. To stosunkowo nowy standard komunikacyjny, który daje możliwość łatwej integracji urządzeń różnych marek w jednym, spójnym systemie smart home. Dzięki temu można sterować swoim domem za pomocą ulubionej aplikacji lub asystenta głosowego – niezależnie czy to Apple, Google, Amazon czy inne kompatybilne rozwiązania.
Co więcej, system ABB pozwala personalizować przyciski ścienne, bez konieczności jakiejkolwiek ingerencji w instalację elektryczną. Można w prosty sposób zmieniać kolor i materiał z jakiego są wykonane, ale też modyfikować ich funkcję – i sprawić, aby każdy przycisk w mieszkaniu realizował dokładnie to, co chcemy. Przyzwyczajenia i preferencje mogą z czasem się zmieniać. Z tej perspektywy swobodnie konfigurowalne włączniki to praktyczne rozwiązanie.
– To najnowszy przykład, że szeroka integracja systemów i urządzeń przebija się do automatyki budynkowej również w budownictwie wielorodzinnym – mówi Bartosz Barański z biznesu Elektryfikacji ABB w Polsce. – Wciąż liczy się przede wszystkim aspekt praktyczny, ale jednocześnie spersonalizowane i elastyczne systemy, które łatwo dopasować do nowego użytkownika, stają się inwestycją na przyszłość. Wyróżni ona nieruchomość i podniesie jej wartość na rynku wtórnym.