Współpraca nauki z przemysłem – XXIII edycja Konkursu o Nagrodę ABB trwa!

Współpraca nauki z przemysłem – XXIII edycja Konkursu o Nagrodę ABB trwa!

Dwie rzeczywistości dzieli często jeden korytarz. Po jednej stronie studenci inżynierii uczą się teorii, po drugiej laboratoria pracują nad rozwiązaniami dla przemysłu. Wspólne doświadczenia mogą tworzyć wartość dodaną dla obu stron.

Studenci głośno sygnalizują, co może im pomóc osiągać więcej. Według raportu „Inżynierowie 4.0”, przygotowanego przez ABB, aż 85 procent wskazuje stypendia firmowe, 84 procent staże w przedsiębiorstwach, a 81 procent zajęcia z praktykami jako priorytet. Firmy, dla których ważne jest wzmacnianie konkurencyjności oraz innowacyjności odpowiadają na te potrzeby, tworząc możliwości rozwoju oraz zachęty, w tym konkursy na najlepsze prace i projekty.

Dlatego firma ABB konsekwentnie od 22 lat organizuje Konkurs o Nagrodę ABB, koordynowany przez Korporacyjne Centrum Technologiczne ABB w Krakowie. Co roku jury konkursu przyznaje nagrodę za najlepszą pracę inżynierską, magisterską lub doktorską, poruszającą tematykę jednej z dziedzin działalności Centrum. Pierwszy etap, czyli nabór zgłoszeń do Konkursu, trwa do 14 grudnia 2025 r.

Inwestycje w innowacyjność

– Trudno dziś mówić o innowacyjnej gospodarce czy biznesie bez konsekwentnych inwestycji w badania i rozwój. Innowacje często powstają tam, gdzie łączy się wiedza naukowa z realnymi potrzebami rynku. Firmy, które wcześniej angażują się w projekty badawcze, zyskują dostęp do technologii, które za kilka lat staną się standardem. Dzięki temu na konkurencyjności zyskuje również cała gospodarka. Konkursy są pierwszym krokiem do nawiązania współpracy i stworzenia platformy, do przejścia od idei do jej komercjalizacji – uważa Przemysław Zakrzewski, dyrektor Korporacyjnego Centrum Technologicznego ABB.

Lauraci poprzedniej edycji Konkursu o Nagrodę ABB. Od lewej: Michał Koźlicki, Eryka Probierz, Kornel Wolski
Lauraci poprzedniej edycji Konkursu o Nagrodę ABB. Od lewej: Michał Koźlicki, Eryka Probierz, Kornel Wolski
center

Według raportu ABB, konkursy projektowe interesują ponad połowę przebadanych studentów. Przemysław Zakrzewski obserwuje ewolucje Konkursu ABB od dłuższego czasu i zwraca uwagę, jak bardzo rozwinęły się w tym czasie same tematy zgłaszanych prac: – Każdego roku przekonuję się, jak szerokie zainteresowania mają młodzi inżynierowie. W zeszłym roku laureatka napisała pracę o tym, jak sztuczna inteligencja pomaga robotom rozpoznawać emocje. Widać, że studenci myślą o technologii przyszłości, nie tylko o tym, co już jest wdrożone i działa w przemyśle. Od ponad dwóch dekad nagradzamy najlepsze prace i udało nam się przekazać już ponad milion złotych w formie nagród. W tym roku również przewidzieliśmy główną nagrodę w wysokości trzydziestu tysięcy złotych. W tym roku zgłoszenia przyjmujemy do czternastego grudnia, a zainteresowanie konkursem jest coraz większe – dodaje.

Dla studentów konkursy są często pierwszą okazją, by pokazać swoje umiejętności szerzej niż tylko promotorowi. Dla firm natomiast są cennym źródłem wiedzy o tym, czym żyją uczelnie i jakie kierunki badań rozwijają się tam najszybciej. Jednym z kluczowych źródeł innowacji są mądrzy ludzie pracujący w instytutach i na uczelniach, ich pomysły oraz odwaga, by je wdrażać. Studenci i młodzi naukowcy, pracując nad rzeczywistymi problemami biznesu, zdobywają umiejętności, których firmy potrzebują

W ostatnich latach współpraca między uczelniami a biznesem staje się bardziej intensywna. Wykłady gościnne, warsztaty, wspólne konferencje czy wizyty studyjne w zakładach pracy to elementy, które zaczynają pojawiać się regularnie, a nie tylko okazjonalnie.

Studenci podkreślają, że kontakt z technologią i praktykami znacząco wpływa na ich motywację i jasność wyboru ścieżki zawodowej. W wielu przypadkach pierwsza wizyta w nowoczesnej fabryce lub rozmowa z inżynierem przygotowującym np. system sterowania okazuje się momentem przełomowym.

Wspólna przestrzeń

Przemysław Zakrzewski przyznaje, że właśnie takie praktyczne doświadczenia są najważniejsze. – Kiedy studenci przyjeżdżają do naszego Korporacyjnego Centrum Technologicznego, czy centrum inżynieryjnego ABB w Aleksandrowie Łódzkim, których rozwiązania i produkty są wykorzystywane na całym świecie, słyszę często, że to ich pierwszy kontakt z takimi technologiami. Dla wielu jest to moment, w którym cała teoria nabiera realnych kształtów. Dlatego staramy się regularnie organizować takie wizyty i być obecni także na uczelniach, między innymi poprzez warsztaty i udział w konferencjach. – tłumaczy – Tylko w tym roku zorganizowaliśmy lub wzięliśmy udział w ponad 25 wydarzeniach w całej Polsce.

Kiedyś kobieta-inżynier była rzadkością, dziś panie możemy coraz częściej spotkać w świecie technologii. Ta różnorodność i inkluzywność w obszarze technologicznym, tworzy nową wartość dla rozwoju, łącząc różne perspektywy na możliwe rozwiązania wyzwań przyszłości.

Przemysław Zakrzewski zwraca uwagę na inicjatywy ABB skierowane do kobiet: – Dziewczyny mają świetne kompetencje, ale nie zawsze pewność siebie w obszarze, który tradycyjnie postrzegany jest bardziej jako męski. Dlatego przygotowujemy spotkania skierowane specjalnie do kobiet i pokazujemy im, że w inżynierii jest miejsce dla wszystkich. Również gorąco zachęcam panie do zgłoszenia swoich prac i projektów do naszego Konkursu! 

Relacje między uczelniami a przemysłem stają się bardziej partnerskie i bardziej regularne. Uczelnie zyskują praktyczne wsparcie i lepiej dostosowują programy do realnych potrzeb rynku. Firmy poznają potencjalnych pracowników i mogą aktywnie wpływać na rozwój kompetencji potrzebnych w nowoczesnej gospodarce.

Najważniejsze jednak, że studenci zyskują to, na co liczą najbardziej - kontakt z technologią, doświadczenie projektowe i poczucie, że studiowane kierunki mają bezpośrednie przełożenie na ich przyszłe życie zawodowe. Konkurs o Nagrodę ABB to okazja, aby sprawdzić, jak pomysły mogą realnie wpłynąć na zmienianie świata na lepsze.

Więcej informacji o konkursie znajduje się tutaj: Konkurs o Nagrodę ABB

center

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp