Silniki ABB IE6 SynRM
zapewniają znaczący wzrost efektywności energetycznej w przemyśle

Silniki ABB IE6 SynRM zapewniają znaczący wzrost efektywności energetycznej w przemyśle

  • Portfolio silników ABB IE6 Hyper‑Efficiency SynRM zostało rozszerzone o większe wzniosy wałów, obejmujące moce od 110 do 450 kW.
  • Użytkownicy mogą osiągnąć nawet 76‑procentową poprawę1 w zakresie oszczędności energii, ROI i redukcji emisji CO2, wybierając silnik IE6 zamiast IE5.
  • Technologia SynRM bez magnesów trwałych oferuje zrównoważone rozwiązanie zaprojektowane z myślą o recyklingu i bez użycia metali ziem rzadkich.

ABB przyspiesza transformację efektywności energetycznej w przemyśle dzięki rozszerzonej gamie synchronicznych silników reluktancyjnych (SynRM) o klasie IE6 Hyper‑Efficiency. Technologia ta – pozbawiona magnesów trwałych i dostępna obecnie w zakresie mocy 110–450 kW, wzniosach wału 280 i 315 oraz prędkościach do 3600 obr./min – zapewnia najwyższy poziom efektywności i trwałej wydajności w jeszcze większej liczbie zastosowań przemysłowych. Rozszerzenie portfolio nawiązuje do jednego z kamieni milowych z 2024 roku, kiedy to ABB jako pierwszy producent na świecie wprowadził na rynek silnik SynRM IE6 bez magnesów trwałych przeznaczony do specjalistycznych zastosowań. Nowa oferta sprawia, że rozwiązanie IE6 Hyper‑Efficiency staje się standardem, wyprzedzając konkurencyjne technologie wysokosprawne.

Silnik SynRM IE6 bez magnesów trwałych
Silnik SynRM IE6 bez magnesów trwałych
center
Światowy Raport Energetyczny IEA 20252 potwierdza, że efektywność energetyczna pozostaje jednym z najszybszych i najbardziej opłacalnych sposobów zwiększania produktywności przemysłowej i dekarbonizacji. Zgodnie z naszą filozofią Engineered to Outrun, silniki IE6 Hyper‑Efficiency SynRM są stworzone dokładnie na obecne wyzwania i z myślą o dzisiejszych potrzebach.” - mówi Stefan Floeck, prezes dywizji silników niskich napięć w ABB. „Klienci mogą teraz korzystać z najwyższej klasy efektywności w szerszym zakresie mocy, często osiągając zwrot z inwestycji już w ciągu kilku miesięcy, jednocześnie przybliżając się do realizacji swoich celów zrównoważonego rozwoju.”

Zamiana na silniki SynRM IE5 Ultra‑Premium jest już znacznie bardziej efektywna w porównaniu z równoważnymi silnikami indukcyjnymi IE4. Jednak to wybór silników IE6 SynRM ABB pozwala osiągnąć jeszcze większe korzyści. W typowym 20‑letnim okresie eksploatacji oszczędności3 mogą wynieść nawet 51 200€, a redukcja emisji CO2 aż 92 200 kg, co odpowiada emisji generowanej przez 21,5 samochodu osobowego z silnikiem benzynowym w ciągu roku. Oznacza to 76‑procentową poprawę redukcji emisji CO2 w porównaniu z przejściem z IE4 na IE5, przy zwrocie z inwestycji już po ośmiu miesiącach.

Silniki IE6 Hyper‑Efficiency SynRM zostały stworzone z myślą o dzisiejszych potrzebach przedsiębiorstw
Silniki IE6 Hyper‑Efficiency SynRM zostały stworzone z myślą o dzisiejszych potrzebach przedsiębiorstw
center

Silnik IE6 SynRM został zaprojektowany z myślą o zrównoważonym rozwoju - nie zawiera magnesów trwałych ani metali ziem rzadkich, jest w 98% poddawany recyklingowi i stanowi część portfolio ABB EcoSolutions™ z w pełni zweryfikowanymi Deklaracjami Środowiskowymi Produktu (ISO 14025 Typ III). Dzięki temu klienci mogą podejmować świadome decyzje zakupowe, mając jasny obraz wpływu produktu na środowisko oraz gospodarkę obiegu zamkniętego.

Przedsiębiorstwa mogą teraz korzystać z najwyższej klasy efektywności w szerszym zakresie mocy, często osiągając zwrot z inwestycji już w ciągu kilku miesięcy
Przedsiębiorstwa mogą teraz korzystać z najwyższej klasy efektywności w szerszym zakresie mocy, często osiągając zwrot z inwestycji już w ciągu kilku miesięcy
center

Silniki IE6 SynRM mają takie same wymiary jak standardowe silniki indukcyjne, co czyni je prostym zamiennikiem typu „drop‑in” dla wentylatorów, pomp, sprężarek oraz wielu innych aplikacji. W połączeniu z przemiennikami częstotliwości ABB wspierają dążenie firm do zwiększania efektywności energetycznej, obniżenia kosztów operacyjnych oraz przyspieszenia procesu dekarbonizacji.

Aby dowiedzieć się więcej o silnikach odwiedź stronę SynRM ABB.

  1. Zastąpienie silnika indukcyjnego IE4 silnikiem IE5 SynRM może ograniczyć roczne emisje CO2 o 2610 kg. W przypadku zastosowania standardowego silnika IE6 SynRM wartość ta wzrasta do 4610 kg — poprawa o 76%.
  2. IEA (2025), World Energy Outlook 2025, IEA, Paris.
  3. Obliczenia na podstawie pracy silnika 110 kW przez 8760 godzin rocznie przy 75% obciążenia i koszcie energii 0,2 €/kWh.

Linki

Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Poleć artykuł

Facebook LinkedIn X WhatsApp