Przemiennik częstotliwości ABB ACS380-E otrzymał prestiżową nagrodę iF Design Award – jedno z najważniejszych międzynarodowych wyróżnień. To uznanie dla zespołu ABB, który połączył innowacyjną technologię z przemyślanym designem, tworząc produkt spełniający najwyższe standardy funkcjonalności.
Design łączący formę z funkcją
Jury iF Design Award doceniło przede wszystkim kompaktową konstrukcję ACS380-E oraz przemyślane rozwiązania usprawniające pracę inżynierów i konstruktorów maszyn. Napęd zaprojektowano z myślą o łatwej integracji w przestrzeniach o ograniczonej powierzchni – jego smukły profil pozwala na montaż side-by-side bez obniżania parametrów.

Zastosowanie sprężynowych zacisków eliminuje potrzebę używania narzędzi podczas okablowania, co znacząco przyspiesza instalację. Z przodu urządzenia umieszczono łatwo zdejmowalne moduły opcjonalne, które ułatwiają konserwację i wymianę komponentów. Każdy element został zaprojektowany tak, aby maksymalnie uprościć pracę użytkownika.
Projektowanie na usługach nowoczesnej automatyki
ACS380-E wyróżnia się nie tylko estetyką, ale przede wszystkim funkcjonalnością, która odpowiada na potrzeby przemysłu 4.0. Wbudowane podwójne porty Ethernet z wieloma protokołami umożliwiają bezproblemową komunikację z sieciami automatyki. Dzięki połączeniu typu daisy-chain, instalacja staje się prostsza i bardziej przejrzysta.

Łatwo dostępny port USB-C pozwala na tzw. "cold commissioning", czyli konfigurację i aktualizację oprogramowania bez konieczności podłączania zasilania. To przełomowe rozwiązanie doceniane przez specjalistów na całym świecie.
Bezpieczeństwo wpisane w design
Projektanci ACS380-E zadbali również o aspekty bezpieczeństwa, niezwykle ważnego aktualnie zagadnienia. Wbudowana funkcja Safe Torque Off (STO) na poziomie SIL3/PL e oraz architektura cyberbezpieczeństwa z secure boot i firmwarem podpisanym cyfrowo sprawiają, że napęd jest gotowy spełnić wymagania unijnego rozporządzenia maszynowego, które będzie obowiązywało od 2027 roku.

Wszechstronność zastosowań
ACS380-E został zaprojektowany jako uniwersalne rozwiązanie dla różnorodnych aplikacji przemysłowych. Stosowany jest w maszynach pakujących, systemach transportowych, wytłaczarkach i liniach wieloosiowych. Obsługuje wszystkie popularne typy silników oraz pracuje w zakresie napięć od 100 do 600 V, co czyni go produktem gotowym do zastosowania na rynkach globalnych.
Tradycja doskonałości designu ABB
Nagroda iF Design Award dla ACS380-E to kolejne potwierdzenie, że ABB konsekwentnie łączy zaawansowaną technologię z wyrafinowanym projektowaniem.
Nowoczesny przemysł wymaga urządzeń, które łączą zarówno prostotę, jak i cyberbezpieczeństwo, pozostając jednocześnie łatwymi i elastycznymi w użyciu" – podkreśla Prabhu Nagavi, Product Manager ACS380 w ABB. „Zaawansowane funkcje ACS380-E pozwalają naszym klientom budować wysokowydajne maszyny, które spełniają dzisiejsze wymogi norm i są gotowe na przyszłe wyzwania i potrzeby przemysłu."
ACS380-E jest obecnie dostępny w zakresie mocy do 22 kW przy 400 V, z planami rozszerzenia oferty o kolejne warianty mocy i opcje.