Rusza rekrutacja do Programu Praktyk Letnich ABB 2026

Rusza rekrutacja do Programu Praktyk Letnich ABB 2026

Jak wygląda praca inżyniera w praktyce? Jak wiedza zdobywana na uczelni przekłada się na realne procesy produkcyjne, technologie i projekty wykorzystywane na całym świecie? I czym w zasadzie jest Przemysł 4.0? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć podczas Programu Praktyk Letnich ABB, do którego właśnie rozpoczęliśmy rekrutację.

Bez inżynierów nie byłoby elektryfikacji i automatyzacji. Ich wiedza oraz chęć przesuwania granic możliwości technologii jest źródłem postępu. Co roku zapraszamy studentów i absolwentów uczelni technicznych, aby mogli zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe w środowisku nowoczesnego przemysłu i współtworzyć rozwiązania, które napędzają świat.

Kogo poszukujemy?

Do programu zapraszamy studentów oraz absolwentów uczelni technicznych, w szczególności kierunków takich jak:

  • elektrotechnika
  • mechanika
  • automatyka i robotyka
  • logistyka
  • zarządzanie i inżynieria produkcji

Szukamy osób, które swobodnie komunikują się w języku angielskim oraz dobrze odnajdują się zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej. Ważna jest dla nas ciekawość technologii, gotowość do nauki oraz chęć zdobywania doświadczenia w środowisku przemysłowym. Zobacz jak w praktyce zmieniamy świat, odwiedzając nasze biuro prasowe i poznając nasze działania.

Gdzie można odbyć praktyki?

W tegorocznej edycji programu oferujemy 40 miejsc dla praktykantów w całej Polsce, w tym:

  • 20 w centrum inżynieryjno-produkcyjnym w Aleksandrowie Łódzkim
  • 5 w centrum inżynieryjno-produkcyjnym w Przasnyszu
  • pozostałe stanowiska w biurach inżynierskich i sprzedażowych w Warszawie, Katowicach, Bielsku-Białej oraz Wrocławiu

W jakich obszarach można zdobyć doświadczenie?

Praktykanci dołączą do zespołów pracujących w czterech głównych obszarach działalności ABB:

  • technologie i urządzenia – projektowanie, testowanie i serwis rozwiązań wykorzystywanych w przemyśle na całym świecie,
  • inżynieria i optymalizacja produkcji – analiza procesów i poszukiwanie usprawnień w codziennej pracy fabryki,
  • logistyka i realizacja zamówień – planowanie dostaw oraz koordynacja przepływu produktów i materiałów,
  • techniczne wsparcie sprzedaży i marketingu – przygotowanie analiz, ofert i materiałów wspierających współpracę z klientami.

Zadania, które dają realny wpływ

Program praktyk w ABB to nie tylko obserwowanie pracy zespołów. Uczestnicy programu biorą udział w rzeczywistych projektach i analizach, a efekty ich pracy mogą być wykorzystywane w codziennej działalności firmy.

– Najbardziej zaskoczyło mnie to, że od początku mogłam pracować na realnych procesach. Analizowałam przebieg pracy na stanowiskach produkcyjnych i wspólnie z zespołem szukaliśmy usprawnień. Później zobaczyłam na wykresach, że czas wykonywania operacji rzeczywiście się skrócił. Wtedy towarzyszy człowiekowi poczucie, że to, co robi, ma sens – mówi Katarzyna Lament, studentka piątego roku zarządzania produkcją na Politechnice Łódzkiej i uczestniczka poprzedniej edycji programu, która odbywała praktyki w zespole inżynierii produkcji.

Podobne doświadczenie miał Aleksander Sztybel, student trzeciego roku elektroniki i telekomunikacji na Politechnice Łódzkiej, który trafił do zespołu technicznego wsparcia klienta i pracował przy analizie działania napędów.

– Podczas praktyk pomagałem przy analizie działania napędów i przygotowywałem narzędzie, które automatycznie generuje wykresy z danych diagnostycznych. Dzisiaj czasem widzę te wykresy w mailach albo w bazach danych i myślę: ktoś z tego korzysta. To naprawdę fajne uczucie – wiedzieć, że coś, co zrobiłem na praktykach, nadal się przydaje – dodaje Aleksander.

Od teorii do praktyki

Dla wielu studentów praktyki w ABB są momentem, w którym wiedza zdobywana na uczelni zaczyna nabierać realnego znaczenia. Procesy omawiane na zajęciach można zobaczyć na żywo – na produkcji, w pracy zespołów inżynierskich czy podczas analizy danych technicznych. Jak mówi Kasia:

Na studiach dużo uczymy się o metodach zarządzania, ale dopiero tutaj wszystko zaczęło się układać w całość. Nagle widzisz na produkcji dokładnie to, o czym wcześniej słuchałaś na wykładach.

Dla Olka praktyki były również sposobem na wcześniejsze rozpoczęcie kariery zawodowej:

Chciałem zacząć budować doświadczenie zanim skończę studia – poznać ludzi, zobaczyć, jak wygląda prawdziwa praca inżyniera. Dzięki temu mam poczucie, że zrobiłem pierwszy krok wcześniej.

Najważniejsze informacje o programie:

  • czas trwania praktyk: 3 miesiące
  • wymiar pracy: 40 godzin tygodniowo
  • okres trwania programu: lipiec – wrzesień 2026
  • praktyki są płatne
    • termin nadsyłania aplikacji: do 15 maja 2026

    Aplikuj już dziś do Programu Praktyk Letnich ABB

    Program Praktyk Letnich to szansa na zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych, poznanie pracy w międzynarodowym środowisku oraz rozwój w obszarze nowoczesnych technologii i przemysłu.

    Jeśli chcesz zobaczyć, jak wygląda praca inżyniera w praktyce i mieć realny wpływ na projekty realizowane w ABB – zapraszamy do aplikowania. Wszystkie ogłoszenia można znaleźć pod linkiem.

    center

    Linki

    Skontaktuj się z nami

    Do pobrania

    Poleć artykuł

    Facebook LinkedIn X WhatsApp