- Inwestycje ABB w Europie zwiększą moce produkcyjne firmy w zakresie technologii średniego napięcia dla dystrybucji energii
- ABB zainwestuje około 100 milionów dolarów we Włoszech, ale projekty obejmują również takie kraje jak Bułgaria, Finlandia, Niemcy, Norwegia i Polska
- Dzięki temu zwiększy się dostępność kluczowych technologii dla energetyki, m.in. rozdzielnic średniego napięcia bez gazu SF₆ i produktów automatyzacji sieci.
ABB zapowiedziała, że w ciągu najbliższych trzech lat przeznaczy około 200 milionów dolarów na rozwój produkcji urządzeń średniego napięcia w Europie. Celem jest zwiększenie mocy wytwórczych, rozwój nowych technologii dystrybucji energii oraz poprawa dostępności produktów dla firm modernizujących swoją infrastrukturę energetyczną, w tym operatorów sieci, firm przemysłowych i właścicieli centrów danych.
Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej udział energii elektrycznej w końcowym zużyciu energii wzrośnie z około 20% obecnie do prawie 30% do 2030 roku. Oznacza to konieczność rozbudowy sieci na dużą skalę.
„Ten program inwestycyjny pomoże odpowiednio przeskalować naszą produkcję urządzeń średniego napięcia w Europie i lepiej odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie na energię” – powiedział Morten Wierod, prezes zarządu Grupy ABB.
Dodał, że wzrost tego zapotrzebowania wynika m.in. z modernizacji sieci, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz centrów danych. Inwestycje mają jednocześnie poprawić dostępność urządzeń i skrócić czas realizacji zamówień.
Inwestycje w produkcję w Europie
Plan ABB obejmuje m.in. budowę we włoskim Dalmine nowego zakładu o wartości 100 milionów dolarów, który będzie produkował rozdzielnice izolowane powietrzem i bez gazu SF₆, a także wyłączniki. Kolejne 100 milionów dolarów firma przeznaczy na rozbudowę zakładów w Bułgarii (Rakovski), Finlandii (Vaasa), Niemczech (Ratingen), Norwegii (Skien) i Polsce (Przasnysz). Zwiększona zostanie produkcja m.in. rozdzielnic izolowanych gazem (GIS), wyłączników i przekaźników - urządzeń, które poprawiają niezawodność i jakość zasilania.
Projekty te stanowią kontynuację wcześniejszego planu inwestycyjnego, który objął ABB w Wielkiej Brytanii i na Węgrzech. W Kecskemét firma przeznaczyła około 15 milionów dolarów na badania i rozwój oraz zwiększenie produkcji złączy kablowych, które wpływają na stabilność sieci średniego napięcia.
Z kolei w Nottingham ABB zainwestowała około 35 milionów dolarów w produkcję systemów uziemienia i ochrony odgromowej. Rozwiązania te chronią m.in. budynki, centra danych oraz sieci transportowe i komunikacyjne przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.
ABB jest światowym liderem technologicznym w obszarze elektryfikacji i automatyzacji, kształtującym przyszłość opartą na zrównoważonym wykorzystaniu zasobów. Nasze motto „Engineered to Outrun” odzwierciedla ideę łączenia wiedzy inżynieryjnej z cyfryzacją. W ten sposób wspieramy naszych klientów i partnerów w zrównoważonym rozwoju, zwiększaniu wydajności oraz uzyskiwaniu ponadprzeciętnych wyników. Około 110 000 pracowników na całym świecie kontynuuje ponad 140‑letnią historię firmy. Akcje ABB są notowane na giełdach SIX Swiss Exchange (ABBN) oraz Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com