Warsztaty, które odbyły się 20 maja 2026 w Warszawie, koncentrowały się na praktycznym spojrzeniu na rolę inżynierów we współczesnym świecie. Młodzi uczestnicy analizowali przykłady zastosowania nowoczesnych rozwiązań systemów ABB w przemyśle - od transportu i zabudowy miejskiej po technologie wspierające funkcjonowanie fabryk i obiektów infrastruktury krytycznej.
Eksperci ABB pokazali uczestnikom, że praca inżyniera często zaczyna się tam, gdzie pojawiają się realne wyzwania: awarie, presja czasu czy konieczność szybkiego przywrócenia działania kluczowych sprzętów. Prowadzący zabrali także młodych gości za kulisy swojej codziennej pracy, pokazując, jak wygląda praca serwisanta ABB na obiekcie. Dzięki temu uczniowie biorący udział w programie „Młody Inżynier” przekonali się, że współczesna inżynieria to nie tylko rysunki techniczne i praca przy biurku, ale też pełne ciekawych wyzwań działanie w terenie, umiejętność łączenia wielu obszarów wiedzy i podejmowania decyzji w dynamicznie zmieniającym się środowisku.
Miasto przyszłości z klocków Lego
Druga część warsztatów pozwoliła młodym odkrywcom przekonać się, jak w praktyce wygląda planowanie nowoczesnej przestrzeni miejskiej. Pracując pod okiem ekspertów ABB nad modelami z klocków Lego, uczestnicy uczyli się współpracy, szybkiego podejmowania decyzji oraz patrzenia na miasto jak na złożony organizm, w którym wszystkie elementy muszą działać w pełnej synchronizacji.
Każda osoba odpowiadała za inny fragment miejskiego ekosystemu, m.in. budynki mieszkalne, przestrzenie użytkowe, parki, fabryki, stocznię, sieć energetyczną i służby porządkowe. W ten sposób uczniowie mogli zobaczyć, jak wiele wzajemnie powiązanych procesów decyduje o efektywnym funkcjonowaniu aglomeracji i spełnieniu potrzeb mieszkańców.
“Współtworzenie własnego miasta pomaga w rozwijaniu umiejętności przyszłości – kreatywności, gotowości do nauki, krytycznego myślenia i zdolności rozwiązywania problemów. Uczestnicy warsztatów analizują potrzeby rynku, testują własne rozwiązania i przekonują się, że projektowanie wymaga nie tylko innowacyjnych pomysłów, ale też odporności na zmieniające się warunki. To właśnie kompetencje, które obecnie coraz częściej decydują dziś o sprawnym funkcjonowaniu w cyfrowym świecie i odgrywają kluczową rolę w tworzeniu technologii przyszłości” - podsumowała Patrycja Wielgosz, prowadząca warsztat, a na co dzień kierownik Serwisu Napędów w ABB w Polsce.
Program „Młody Inżynier”, realizowany przez ABB już drugi rok, konsekwentnie przybliża młodym ludziom świat nowoczesnych rozwiązań i inżynierii. Inicjatywa będzie rozwijana w kolejnych miesiącach, inspirując następnych uczestników do poznawania przemysłu przyszłości i kompetencji, które coraz mocniej kształtują współczesny rynek pracy.
Badania pokazują, że nowoczesne miasta i infrastruktura coraz mocniej opierają się na danych, automatyzacji oraz inteligentnych systemach zarządzania. Technologie wspierające transport, energetykę, logistykę czy bezpieczeństwo stają się dziś fundamentem funkcjonowania współczesnych aglomeracji i przemysłu. Skala rozwoju tych rozwiązań widoczna jest również w biznesie - jak wynika z raportu „Barometr Cyfrowej Transformacji 2025/2026”, aż 91% firm korzysta z rozwiązań związanych z cyberbezpieczeństwem i monitoringiem, ponad dwie trzecie wykorzystuje chmurę obliczeniową, 60% wdraża technologie oparte na sztucznej inteligencji, a 49% korzysta z rozwiązań Big Data i analityki danych.